Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme

Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme

Zur Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme bieten Ihnen unsere Termination Carrier eine Plug-and-Play-Lösung: Die Modulträger helfen Ihnen bei der schnellen, fehlerfreien Anbindung von klassischen Tragschienengeräten an die Standard-I/O-Karten Ihres Automatisierungssystems per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Kabelsatz
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Kabelsatz
2902657

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für Trennverstärker der Serie MACX Analog Ex. Verbindung der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung bei aktiven Eingangskarten) sowie 1.1 und 1.2 (Spannungsversorgung) an die Signalplatine.

Go to Product Detail Page for item 2903390
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Kabelsatz
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Kabelsatz
2903390

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für Koppelrelais der Serie PSR-FSP. Verbindung der Klemmstellen A1 und A2 (Signalübertragung) sowie 31 und 32 (Rückmeldung). Geeignet für PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (Artikel-Nr.: 2986960) und PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (Artikel-Nr.: 2986575).

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Ihre Vorteile mit unserem Termination Carrier zur Signalrangierung für Standard-I/O-Systeme

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Gehäuse und mechanisch entkoppelter Termination-Leiterplatte
  • Einfache Verdrahtung durch steckbare, kodierte Kabelsätze und vorkonfektionierte Systemkabel
  • Optimale Anpassung dank unterschiedlicher Systemstecker und Frontadapter für die I/O-Karten diverser Automatisierungssysteme
  • Servicefreundlich durch Hot-Swap-Modultausch und leicht zugängliche Anschlusselemente
  • Nur ein Engineering-Design nötig für Tragschienen- und Systemanwendungen
MACX-Analog-Termination-Carrier unbestückt
Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- und Termination-Carrier-Produkte
Unterschiedliche Systemstecker und Frontadapter: MACX Analog, Systemverkabelung, Termination Carrier, Trennverstärker
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
MACX-Analog-Termination-Carrier und Tragschienengerät
MACX-Analog-Termination-Carrier unbestückt

Der stabile, vibrationsfeste Aluminiumträger ist mit einem Profil zur Aufnahme von Standard-Tragschienengeräten ausgestattet. Daneben ist die Termination-Leiterplatte mechanisch entkoppelt.

Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- und Termination-Carrier-Produkte

Die Anbindung der Standard-Tragschienengeräte an die Termination-Carrier-Leiterplatte erledigen Sie schnell und sicher mit steckbaren und kodierten Kabelsätzen.

Unterschiedliche Systemstecker und Frontadapter: MACX Analog, Systemverkabelung, Termination Carrier, Trennverstärker

Zur optimalen Anpassung an die I/O-Karten Ihres Automatisierungssystems sind unterschiedliche Systemstecker und Frontadapter erhältlich, z. B.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

Leicht zugängliche Anschlussstellen und Hot-Swap-Modultausch erleichtern Ihnen den Service.

MACX-Analog-Termination-Carrier und Tragschienengerät

Durch den Einsatz von Standard-Tragschienengeräten benötigen Sie nur ein Engineering-Design für Normtragschienen- und Systemanwendungen.

MINI-Analog-Pro-Termination-Carrier im Schaltschrank

Die platzsparende Lösung für Ihre Standard-I/O-Signalrangierung

In Kombination mit den hochkompakten Trennverstärkern MINI Analog Pro bietet Ihnen der Termination Carrier eine einzigartige Packungsdichte im Schaltschrank.
Sparen Sie bis zu 65 % Platz gegenüber marktüblichen Lösungen:
Kompakte Bauform: mit einer Höhe von 160 mm und einer Tiefe von etwa 175 mm inklusive aufgerasteter Module.
Platzsparend angeordnete Systemanschlüsse: Der Radius der Systemkabel ragt nicht über die Module hinaus.
Tragschienenhalterung mit integriertem Endhalter, sodass Sie mehrere Termination Carrier direkt aneinanderreihen können.
Mit dem Termination Carrier und MINI Analog Pro installieren Sie bis zu 320 Kanäle in einem Schaltschrank von 80 x 200 cm.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz
Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.
E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"