Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer Start, 2 Freigabestrompfade (1-kanalig), US = 24 V DC, feste Schraubklemme
Sicherheitsrelais
Unsere TÜV-zertifizierten Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten bieten maximale Sicherheit für ein bis drei feste Sicherheitsfunktionen. Je nach Platzbedarf stehen Ihnen hochkompakte Bauformen ab 6 mm Baubreite zur Verfügung.
Konfigurierbares Sicherheitsrelais, multifunktional, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 Sensorkreis, 1-/2-kanaliger Betrieb, automatischer/manueller, überwachter Start, 1 x 4 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Sicherheitsrelais für fehlersichere Steuerungen bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, automatischer Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC gemäß IEC 61131-6, feste Schraubklemme
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais für SIL 3 High-und Low Demand Anwendungen,ebenfalls zugelassen nach EN 50156, DNV sowie EN ISO 13849, Not-Halt- und Schutztürüberwachung, 1-kanalig, 2 Freigabestrompfade,1 Meldekontakt, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais für SIL 3 High- und Low Demand-Anwendungen, ebenfalls zugelassen nach EN 50156, DNV sowie EN ISO 13849, Not-Halt- und Schutztürüberwachung,1-kanalig, 2 Freigabestrompfade,1 Meldekontakt, steckbare Schraubklemmen, Breite: 22,5 mm
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 2 Schließer abfallverzögert Schließer nach 0,1 s ... 30 s, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, Cat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, 4 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 8 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Neuheiten
Sicherheitsrelais für maximale Maschinensicherheit Die Sicherheitsrelaisfamilien von Phoenix Contact
Sicherheitsrelais von Phoenix Contact überwachen sicherheitsrelevante Funktionen in Maschinen und Anlagen, von der Not‑Halt‑Überwachung bis zur sicheren Türüberwachung.
Unsere Produktfamilien sind auf unterschiedliche Anforderungen ausgelegt, vom platzsparenden 6‑mm‑Relais bis zum multifunktionalen Sicherheitsmodul – für maximale Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit und eine optimale Integration in moderne Automatisierungsstrukturen.
Sicherheitsrelais ab 6 mm Baubreite
Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini Maximale Sicherheit auf minimalem Raum
PSRmini ist die schmalste Sicherheitsrelaisfamilie am Markt und ideal, wenn jeder Millimeter im Schaltschrank zählt. Trotz der extrem kompakten Bauform liefern die Geräte höchste Sicherheit und maximale Performance.
Warum PSRmini?
- Weltweit schmalste Sicherheitsrelais mit 6 mm Baubreite
- Ideal für kompakte Maschinen und modulare Konzepte
- Zwangsgeführte Kontakte für maximale Zuverlässigkeit
- Keine Konfiguration notwendig – sofort einsetzbar
Perfekt für:
OEMs, die Platz sparen und trotzdem höchste Sicherheit gewährleisten müssen.
Kompakte Sicherheitsrelais ab 12,5 mm Baubreite
Kompakte Sicherheitsrelais PSRcompact Kompakte Standardlösung für robuste Industrieanwendungen
PSRcompact ist die neue, wirtschaftliche Generation unserer Sicherheitsrelais. Die Geräte vereinen robuste Technik, kompakte Bauformen und ein klar strukturiertes Funktionsportfolio – ideal für Standardanwendungen mit Fokus auf Effizienz.
Ihre Vorteile:
- Kompakte 12,5 mm ... 22,5 mm Baubreite
- Varianten für Not‑Halt, Schutztür, Verriegelung, Zweihandbedienung
- Robuste Bauweise, erweiterter Temperaturbereich
- Idealer Ersatz für ältere Sicherheitsrelais im Retrofit
Perfekt für:
Maschinenhersteller, die eine wirtschaftliche, robuste und schnell integrierbare Lösung suchen.
Multifunktionale Sicherheitsrelais mit bis zu vier einstellbaren Sicherheitsfunktionen
Multifunktionale Sicherheitsrelais PSRuni Sicherheitsrelais mit flexibler Konfiguration
PSRuni ist die flexibelste Familie im Portfolio: ein Sicherheitsrelais für mehrere Funktionen – mit freier Konfigurierbarkeit und hoher Variabilität. Damit schließen die Geräte die Lücke zwischen klassischem Sicherheitsrelais und modularen Sicherheitssystemen.
Warum PSRuni?
- Mehrere Sicherheitsfunktionen in einem Gerät
- Reduzierte Artikelvielfalt
- Zwei Konfigurationswege: direkt am Gerät oder per Software
- Hohe Adaptierbarkeit – ideal für flexible Maschinenkonzepte
Perfekt für:
Anwendungen, bei denen ein Relais mehrere Sicherheitsaufgaben übernehmen soll.
Sicherheitsrelais in marktüblicher Bauform
Klassische Sicherheitsrelais PSRclassic Bewährte Sicherheitstechnik für etablierte Maschinen
PSRclassic ist die traditionsreiche, robuste und breit verfügbare Produktfamilie für klassische Sicherheitsfunktionen. Sie bietet eine große Funktionsvielfalt und ist millionenfach im Einsatz.
Stärken im Überblick:
- Breite Auswahl an Standardfunktionen
- Robuste, langlebige Technik
- Ideal für Bestandsmaschinen und klassische Sicherheitsarchitekturen
- Große Variantenvielfalt ohne Parametrierung
Perfekt für:
Unternehmen, die auf bewährte Technologien und maximale Kompatibilität setzen.
Ihre Vorteile mit Sicherheitsrelais von Phoenix Contact
- Maximale Sicherheit: Lösungen bis SIL 3/PL e
- Hohe Verfügbarkeit: langlebige, zwangsgeführte Relais
- Einfache Integration: kompatibel zu allen gängigen Automatisierungssystemen
- Zeitersparnis: werkzeuglose Verdrahtung und intuitive Diagnose
- Modulares Portfolio: PSRmini, PSRclassic und PSRcompact für jede Applikation
Portfolio funktionale Sicherheit bei Phoenix Contact
Perfekt integriert in moderne Automatisierungssysteme
Sicherheitsrelais von Phoenix Contact lassen sich nahtlos in Schaltschrank‑ und Feldinstallationen integrieren und bieten ein zuverlässiges Zusammenspiel mit Lösungen wie:
- Sicheren Sensoren
- Schützen und Leistungsschaltern
- Modularen Sicherheitssystemen
- PLCnext Control
FAQ
Was sind Sicherheitsrelais und wofür werden sie eingesetzt?
Sicherheitsrelais sind zertifizierte Schaltgeräte, die sicherheitskritische Prozesse zuverlässig überwachen. Sie erfassen Signale aus Schutzeinrichtungen wie Not‑Halt‑Tastern, sicheren Schutztüren, Lichtgittern oder Zweihandtastern und schalten Maschinen schnell und sicher ab.
Typische Funktionen:
- Not‑Halt‑Überwachung
- Schutztürüberwachung
- Zweihandbedienung
- Stillstandsüberwachung
- Muting und Betriebsartenwahl
- Sichere Geschwindigkeit und sichere Bewegungsüberwachung
Phoenix Contact bietet dazu ein breites Portfolio an Sicherheitsrelais für Anwendungen bis PL e/SIL 3.