Der stabile, vibrationsfeste Aluminiumträger ist mit einem Profil zur Aufnahme von Standard-Tragschienengeräten ausgestattet. Daneben ist die Termination-Leiterplatte mechanisch entkoppelt.
Termination Carrier zur Anbindung von 16 PSR-FSP Modulen an digitale Ausgangskarten der Invensys Triconex Steuerung über ELCO-Steckverbinder 8016, 56-polig. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen. Geeignet für die Invensys-Karte Triconex 3625