Industrielle Signalanpassung
Was im menschlichen Körper die Nervenbahnen sind, ist im industriellen Umfeld das verzweigte Netz der Leitungen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.
In industriellen Anwendungen liefern und erhalten Sensoren und Aktoren eine Vielzahl an Messwerten, die vom Feld in die Leitebene und zurück zuverlässig übertragen werden müssen.
Trennen, wandeln, filtern, verstärken, schalten – Interface-Technik von Phoenix Contact sorgt für eine zuverlässige Signalanpassung.
Digitale und analoge Prozesssignale anpassen und schützen
In der Prozessautomation ist die Signalübertragung von einer zunehmend elektrisch aktiven Umwelt betroffen, insbesondere gilt dies für die schwachen Messwertsignale, die von Sensoren geliefert werden.
Trennverstärker und Messumformer trennen, wandeln, filtern und verstärken diese Signale.
Electronic Marshalling versus Standard-Signalrangierung
Bei der I/O-Signalrangierung für Standard I/O-Systeme werden die Feldsignale in der Rangierebene nach ihrer Signalart sortiert und über die Interface-Ebene verarbeitet. Anschließend werden sie auf die signalspezifischen I/O-Karten an der Steuerungseinheit verdrahtet. Im Gegensatz dazu erlaubt die I/O-Signalrangierung und -umsetzung für Universal-I/O-Systeme eine flexible Belegung der Kanäle vom Feld bis zur Steuerung.