Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Flexible Signalrangierung für Universal I/O

Personen in einer Prozessanlage

Bei der I/O-Signalrangierung für Standard I/O-Systeme werden die Feldsignale in großen Kontrollräumen nach ihrer Signalart sortiert und anschließend über die Interface-Ebene in Einzeladern zur Steuerung hin verdrahtet. Im Gegensatz dazu ermöglicht die I/O-Signalrangierung für Universal I/O-Systeme einen dezentralen Aufbau mit flexibler Belegung der Kanäle vom Feld bis zur Steuerung. VIP I/O-Marshalling bietet eine steuerungsunabhängige Plug-and-Play-Lösung, die die I/O-Signalrangierung und Signalverarbeitung in einem System vereint.

Herausforderungen


Schaltschränke für die klassische I/O-Signalrangierung mit Termination Carrier

Mangelnde Flexibilität, hoher Verdrahtungsaufwand und große Kontrollräume

Je nach Anlagengröße müssen für die Steuerung eines kontinuierlichen Prozesses in verfahrenstechnischen Anlagen mehrere tausend Signale zwischen der Feld- und Steuerungsebene rangiert werden.
In der klassischen Signalrangierung werden die in beliebiger Reihenfolge ankommenden Feldsignale in zentralen Kontrollräumen zunächst in der Rangierebene nach ihrer Signalart sortiert und von dort auf die Interface-Ebene verdrahtet. Hier werden die Signale z. B. über Trennverstärker, Messumformer und Relais verarbeitet und über Systemkabel auf die IO-Ebene verdrahtet.

Neben dem erhöhten Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand bedingen diese Lösungen, dass die genaue Signalart frühzeitig bekannt sein muss.

Universal I/O: Flexibel – aber nur mit der nötigen Interface-Technik

Mit dem Universal-I/O-Ansatz in der Steuerungsebene werden hier bereits Verbesserungen gegenüber der klassischen Signalrangierung erzielt: Anstelle der 8-/16-/ 32-/ 64-kanaligen Blöcke für jede Signalart werden bei Universal-I/O-Karten die einzelnen Kanäle per Software an die notwendige Funktion adaptiert.

Allerdings gilt es auch, bestehende Probleme eines Universal I/O-Systems zu beachten.

Der Einbezug der benötigten Interface-Technik fehlt, wie z. B.:

  • Relais zur Signalanpassung an die als digitaler Ausgang konfigurierten I/Os
  • Interface-Bausteine mit Zündschutzart 'Eigensicherheit'
  • Trennverstärker und Messumformer zur sicheren Signalaufbereitung, wie z. B. zur Separation von Erdschleifen und Unterbindung von Signalverfälschungen

Unsere Lösung


Flexibles I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling gehalten in Händen

Das flexible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling

Volle Flexibilität in der Interface- und Rangierebene

Das flexible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling ist speziell für den Einsatz an universellen I/O-Systemen konzipiert worden. Die Lösung bietet auf der Interface- und Rangierebene die gleiche Flexibilität, wie die Universal-I/O-Systeme auf der I/O-Ebene.

Das System besteht im Wesentlichen aus drei Bausteinen:

  1. Das Basiselement wird auf der Standardhutschiene angebracht, nimmt die Feldverdrahtung auf und sorgt über Steckverbinder für den Anschluss an das I/O-System.
  2. Den zweiten Baustein bildet das sogenannte Input-Output-Accessory (IOA), das die eigentliche Interface-Funktion erfüllt.
  3. Ein Systemkabel verbindet das Basiselement mit dem universellen I/O-System.

Ihre Vorteile Durch den Aufbau mit Universal-I/O-Systemen in intelligenten dezentralen Schaltkästen ergeben sich entscheidende Vorteile

  • Ein Standardprodukt adaptierbar an alle Anwendungen
  • Vorgetestete Schaltkästen mit globalem Zulassungspaket
  • Einsparung von Signal- und Rangierschränken
  • Eliminierung von Stammkabeln und Kabeltrassen
  • Deutliche Reduzierung der Anzahl an Klemmpunkten

Die dezentrale Schaltkastenlösung

Der starre Aufbau der Marshalling-, Interface- und I/O-Ebene im zentralen Kontrollraum wird durch den Universal-I/O-Ansatz aufgebrochen. Die Intelligenz verlagert sich näher an den Prozess im Feld. Universal Remote Cabinets bieten hierfür eine kompakte und standardisierte Lösung. Das flexible I/O-Rangiersystem übernimmt hier die Signalrangierung und –verarbeitung.

Phoenix Contact bietet Ihnen als langjähriger Partner der Prozessindustrie neben Marshalling- und Interface-Lösungen auch weitere Komponenten und Services für Ihre Schaltkastenlösungen, wie z. B. Stromversorgungen und Überspannungsschutz.

Dezentrale Schaltkastenlösung

Dezentrale Schaltkastenlösung

Fazit


Flexibles I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling

Universal I/O platzsparend und flexibel vom Feld bis zur Steuerungsebene

Mit VIP I/O-Marshalling wird die I/O-Signalrangierung für Universal I/O-Systeme wirklich universell: Die I/O-Signalrangierung und -verarbeitung wird durch das flexible I/O-Signalrangiersystem in einer steuerungsunabhängigen Lösung vereint. Durch die flexibel steckbaren Funktionsmodule können Sie die Kanäle einzeln konfigurieren, durchgängig vom Feld bis in die Steuerungsebene.

Mit Universal Remote Cabinets lassen sich große Rangier- und Interface-Schränke einsparen. Die Anpassung eines Modulbaukastens hat nicht nur einige Komponenten komplett eliminiert, sondern auch die notwendigen Komponenten wurden kompakter, sodass sie in einen kleineren Schrank passen.