CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Schnittstellenkabel
2908411

VIP-16-Kanal-Kabel für den Einsatz mit dem Universal-E/A Honeywell C300, 18 AWG, 10 m lang

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Splitterkabel zum Anschluss von zwei 8-kanaligen VIP-Basismodulen an eine Honeywell® 16-Kanal-IOTA-Leiterplatte
Kabel, 18 AWG, halogenfrei
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA