Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Graphik zur Maschinenverfügbarkeit
CONTACTRON Hybrid-Motorstarter werden im Schaltschrank im Maschinenbau verdrahtet

Lasten schalten im Schaltschrank

Elektromotoren sorgen in einer Vielzahl industrieller Applikationen für Bewegung. COMPLETE line bietet innovative und clevere Produkte für Ihre Applikation.

Service-Techniker überprüft Maschinenstatus am Schaltschrank

Versorgen und schützen im Schaltschrank

Eine zuverlässige, stabile Stromversorgung vermeidet Schäden an Maschinen und Anlagen. COMPLETE line bietet ein breites Produktprogramm, das alle Funktionalitäten einer sicheren und durchgängigen Energieinfrastruktur abdeckt.

Dezentrale Stromversorgung im Maschinenbau

Zuverlässig versorgen und schützen im Feld

Eine häufige Herausforderung im Maschinenbau ist die zuverlässige Versorgung dezentral installierter Verbraucher im Feld. Dies können z. B. Steuerungselemente, Ventilinseln, Sensoren oder dezentrale Schaltschränke sein. COMPLETE line bietet durchgängige Lösungen mit IP67-Schutz für diese Aufgabe an.