Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Drehzahlstarter Variantenübersicht

Drehzahlstarter mit intuitiver Bedienung

Der Drehzahlstarter ist die neue Geräteklasse zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter mit einer besonders intuitiven Bedienung. Diese kompakte Lösung bietet alle notwendigen Funktionen für unterschiedliche Drehzahlen, Sanftanlauf und sicheren Halt durch Safe Torque Off (STO). Der Drehzahlstarter (CONTACTRON-Speed-Starter) bietet den einfachen Betrieb mit unterschiedlichen Drehzahlen von Normalfahrt, Schleichfahrt und Sanftanlauf bis hin zur Energieeffizienz und Rampenfunktion.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme der Drehzahlstarter durch einfache Verdrahtung und intuitives Bedienkonzept
  • Sicheres Abschalten dank integrierter Safe-Torque-Off-Funktionalität (STO)
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauform ab nur 35 mm Baubreite
  • Wirtschaftliche Lösung mit allen notwendigen Funktionen für unterschiedliche Drehzahlen und Sanftanlauf
  • Variable Einstellmöglichkeit der Geschwindigkeit dank des analogen Eingangs

Ihre Vorteile mit unseren Drehzahlstartern

Drehzahlstartervarianten auf der Hutschiene
Drehzahlstarter wird per Hand bedient
Drehzahlstarter mit Verbindung zum Not-Halt
Drehzahlstarter in der Hand
Drehzahlstarter mit Icons aller wichtiger Funktionen
Drehzahlstartervarianten auf der Hutschiene

Die CONTACTRON-Speed-Starter werden in einer Vielzahl von Varianten angeboten: Leistungsklassen zwischen 0,25 und 1,5 kW, mit und ohne EMV-Filter sowie mit ein- oder dreiphasigem Netzeingang. Neben der Absicherung gegen versehentliche Änderungen des Geräts kann der CONTACTRON-Speed-Starter mit einem individuell einstellbaren Code abgesichert werden. Wählen Sie das passende Produkt für Ihre Applikation.

Drehzahlstarter wird per Hand bedient

Einfache Verdrahtung und intuitives Bedienkonzept: Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht Ihnen eine einfache Inbetriebnahme. Über den Stellungswahlschalter/Drehschalter stellen Sie die benötigten Parameter schnell und effizient ein. CONTACTRON-Speed-Starter – die intuitiv bedienbare Lösung für eine Vielzahl von Motorapplikationen mit unterschiedlichen Drehzahlen.

Drehzahlstarter mit Verbindung zum Not-Halt

Der CONTACTRON-Speed-Starter ist einmalig in seiner Geräteklasse dank seiner integrierten Safe-Torque-Off-Funktionalität (STO). Das bedeutet für Sie zweikanaliges, sicheres Abschalten ohne aufwendige Verfahren und ohne weitere Schütze. SIL 3- und PLe-Zertifizierungen sorgen für Ihre Sicherheit.

Drehzahlstarter in der Hand

Mit einer kompakten Bauform ab nur 35 mm Baubreite ist der CONTACTRON-Speed-Starter am Markt das derzeit schmalste Gerät seiner Klasse. Durch höhere Dichte im Schaltschrank sparen Sie zusätzliche Kosten.

Drehzahlstarter mit Icons aller wichtiger Funktionen

Der Drehzahlstarter bringt alle Grundfunktionen der CONTACTRON-Motorstarter mit, die Sie brauchen: Anlauf, Drehrichtungsumkehr, Überlastschutz und sichere Abschaltung von Dreiphasen-Asynchronmotoren. Sie realisieren bis zu vier feste Drehzahlen sowie den Sanftanlauf und -auslauf des Motors mit vollem Drehmoment. Mit dem Analogeingang können Sie die Drehzahl variabel einstellen und zusätzlich eine Minimal- und Maximalfrequenz für Ihre Anwendung definieren.

Drehzahlstarter CONTACTRON-Speed-Starter: Anschließen, einstellen, starten

CONTACTRON-Drehzahlstarter
CONTACTRON-Drehzahlstarter YouTube

Das Bedienkonzept Erfahren Sie das einfache und intuitive Bedienkonzept durch das Klicken auf die Hotspots.

Interaktive Image Map: Bedieneinheit des Drehzahlstarters- Frontsicht
CURRENT
Nennstromeinstellung des Motors über die Pfeiltaster mit anschließender Bestätigung (Set-Reset-Taster).
RAMP
Rampeneinstellung des Motors über die Pfeiltaster mit anschließender Bestätigung (Set-Reset-Taster).
RAMP
STATUS
Zustandsanzeige des Motors (Drehrichtung, Ansteuersignal, Frequenz, Strom, Spannung, Leistung und Cos-Phi).
SPEED1
Geschwindigkeits- und Drehrichtungseinstellung von Speed 1 über die Pfeiltaster mit anschließender Bestätigung (Set-Reset-Taster).
SPEED1
SPEED2
Geschwindigkeits- und Drehrichtungseinstellung von Speed 2 über die Pfeiltaster mit anschließender Bestätigung (Set-Reset-Taster).
SPEED2
OPTIONS
Weitere optionale Parametereinstellungen möglich.

Alle Funktionen im Überblick Erfahren sie die verschiedenen Funktionen durch das Klicken auf die Hotspots.

Interaktive Image Map: CONTACTRON Speed Starter mit 6 Funktionsicons
Safe-Torque-Off
Integrierte Safety-Funktion ermöglicht den Einsatz in sicherheitsrelevanten Not-Halt-Applikationen.
Wendestart
Drehrichtungsumkehr durch Tastereinstellung direkt am Gerät.
Verschiedene Drehzahlen
Drehzahlen können beliebig angepasst und verändert werden.
Rampenfunktion
Beliebig einstellbarer Sanftanlauf und -auslauf des Motors.
Direktstart
Einfache Ansteuerung direkt über 24-V-SPS-Ausgangskarten oder den 24-V-Ausgang des Geräts.
Motorschutz
Komfortabler Schutz über flexible Nennstromeinstellung des Motors inkl. Fern-Reset-Funktion.

Alle Features im Überblick Erfahren sie die Features durch das Klicken auf die Hotspots.

Interaktive Image Map: CONTACTRON Drehzahlstarter Varianten - Schwebend mit Lüfter und Abschirmblech
Varianten mit Lüfter
Besonders servicefreundlich dank austauschbarem Lüfter.
Varianten mit Lüfter
Safe Torque Off (STO)
Der CONTACTRON-Speed-Starter ist einmalig in seiner Geräteklasse dank seiner integrierten STO-Funktionalität. Das bedeutet für Sie zweikanaliges, sicheres Abschalten ohne aufwendige Verfahren und ohne weitere Schütze. SIL3- und PLe-Zertifizierungen sorgen für Ihre Sicherheit.
Safe Torque Off  (STO)
Intuitives Bedienkonzept
Dank der einfachen Bedieneinheit, bestehend aus einem Drehschalter und drei Tastern sowie einem Display, lassen sich alle notwendigen Einstellungen besonders intuitiv vornehmen.
Intuitives Bedienkonzept
Push-in Technology
Federleichtes Stecken: Nutzen Sie die Vorteile der Push-in-Direktstecktechnik: Bis zu 50 % reduzierte Steckkräfte und werkzeugloses Verdrahten.
Push-in Technology
Tragschienenmontage
Die Geräte lassen sich werkzeuglos auf der DIN-Tragschiene montieren und demontieren.
Tragschienenmontage
Rückwandmontage
Dank der Montagevorrichtung können die Geräte klassisch frontal oder seitlich an die Rückwand befestigt werden.
Rückwandmontage
Platzersparnis im Schaltschrank
Mit einer kompakten Bauform ab nur 35 mm Baubreite ist der CONTACTRON-Speed-Starter am Markt das derzeit schmalste Gerät seiner Klasse. Durch höhere Dichte im Schaltschrank sparen Sie zusätzliche Kosten.
Platzersparnis im Schaltschrank
Varianten mit Kühlkörper
Verschleißfreie und geräuschlose Kühlung der Geräte.
Varianten mit Kühlkörper
Leistungsklasse 0,25 – 1,5 kW
Die CONTACTRON-Speed-Starter werden in einer Vielzahl von Varianten in den Leistungsklassen zwischen 0,25 und 1,5 kW angeboten.
Schirmblech für Steuerleitungen
Schirmbleche für Steuerleitungen für 35 und 45 mm breite CONTACTRON-Speed-Starter.
Schirmblech für Steuerleitungen
Schirmblech für Motorabgangsleitungen
Optionale Montage auf dem Schirmblech für Steuerleitungen für die Auflage des Schirms der Motorabgangsleitungen.
Schirmblech für Motorabgangsleitungen
Drehzahlstarter mit intuitiver Bedienung
CONTACTRON-Speed-Starter

Der Drehzahlstarter ist die Geräteklasse zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter mit einer besonders intuitiven Bedienung. Diese kompakte Lösung bietet Ihnen alle notwendigen Funktionen für unterschiedliche Drehzahlen, Sanftanlauf und sicheren Halt durch Safe Torque Off.

Broschüre herunterladen
CONTACTRON-Speed-Starter - zwei Gerätetypen