Zuverlässig versorgen und schützen im Feld

Eine häufige Herausforderung im Maschinenbau ist die zuverlässige Versorgung dezentral installierter Verbraucher im Feld. Dies können z. B. Steuerungselemente, Ventilinseln, Sensoren oder dezentrale Schaltschränke sein. COMPLETE line bietet durchgängige Lösungen mit IP67-Schutz für diese Aufgabe an.

Aufbau einer zuverlässigen Versorgung für das Feld

Interaktive Image Map: Aufbau einer zuverlässigen Versorgung für das Feld
Stromversorgung
Die TRIO POWER IP67-Stromversorgungen eignen sich optimal für die Installation am Verbraucher im Feld. Dank des robusten Alugehäuses sind sie gegen Temperatur, Staub und Wasser geschützt und sorgen so auch bei extremen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Mehr erfahren
Stromversorgung
Geräteschutz
Mit M12-Power-Verteilerboxen sowie H- und Y-Verteilern, können Sie viele Verbraucher schnell und übersichtlich verkabeln. Bringen Sie mit nur einer Versorgungsleitung die Energie in die Nähe Ihrer Verbraucher. Sparen Sie Kosten durch die Verteilung und Bündelung von Leistung. Zuverlässige Schirmung bietet einen sicheren Schutz gegen elektromagnetische Störungen.
Mehr erfahren
Geräteschutz
DC Potenzialverteilung
Stellen Sie den Betrieb Ihrer Anlagen sicher: mit einem kompletten Produkt- und Lösungsspektrum für den Anschluss von Sensoren und Aktoren. Egal ob Standardanwendungen oder Verkabelungen in anspruchsvollen Branchen und speziellen Applikationen.
Mehr erfahren
DC Potenzialverteilung
Verbinden im Feld
Vom Schaltschrank bis ins Feld bietet COMPLETE line innovative Verbindungslösungen, die durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugen.
Mehr erfahren
Verbinden im Feld
Sicher kommunizieren im Feld
Die Struktur und Funktion einer Anlage erfordern unter Umständen eine Kommunikation auch außerhalb des Schaltschranks. COMPLETE line bietet Ihnen unterschiedlichste Lösungen für den Einsatz im Feld.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren im Feld
Steuern
Die Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung von geschäftlichen und technischen Systemen erzeugen neue Marktanforderungen. COMPLETE line bietet zukunftsweisende SPS, I/O-Systeme und SPS-Software.
Mehr erfahren
Steuern

TRIO IP67 Stromversorgungen mit robustem Alugehäuse und Anschlüssen, die auf das bewährte SAC-Feldverkabelungssystem mit M12, 7/8-Zoll oder IPD-Rundsteckern ausgelegt sind, eignen sich für den sicheren Einsatz im Feld. Varianten mit optionaler integrierter Sicherung und IO-Link erweitern den Funktionsumfang der Stromversorgung: sie überwachen über IO-Link diverse Daten, um bei Bedarf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Ausfallsicherheit zu ergreifen. Eine Parametrierung der einzelnen Kanäle erfolgt komfortabel über IO-Link.

Sofern noch kein Leitungs- und Geräteschutz in der Stromversorgung integriert oder im Schaltschrank montiert ist, sollte dieser zum Schutz der Anwendung, z.B. vor Kurzschlüssen, im Feld montiert werden. Ein Powerverteiler eignet sich für diese Funktion in der IP67-Umgebung. Neben dem Schutz der Anwendung übernimmt der Powerverteiler auch die Potentialverteilung.

Abhängig von der Applikation erfolgt eine weitere DC Potentialverteilung über die Feldverkabelung. Das SAC-Sortiment mit M12 und 7/8-Zoll Power- und Datenleitungen umfasst Stecker, Buchsen, Adapter und Verteiler mit klassischen Anschlüssen zum Verschrauben oder praktischem Push-Lock-Federanschluss.