Stromversorgung TRIO POWER mit Standardfunktionalität

Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Die kompakten TRIO POWER-Netzteile sind einfach in der Handhabung, bieten smarte Diagnosefunktionen und sorgen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Der dynamische Boost und die optional integrierten Geräteschutzschalter machen die TRIO POWER zu einem Allrounder für den Maschinen- und Anlagenbau.​

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch geringe Baubreite und direkte Anreihbarkeit
  • Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie 
  • Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik
  • Smarte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Sammelkontakt für eindeutige Zustandsanzeige, optional mit IO-Link
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: versorgen und schützen in einem Gerät durch integrierten mehrkanaligen Geräteschutzschalter

Neuheiten

TRIO POWER-Stromversorgung auf der Hutschiene
TRIO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene

Stromversorgung für den Maschinenbau

Kompakte Plug-and-Play-Lösung

Die neue TRIO POWER-Stromversorgung mit 72 V DC am Ausgang eignet sich ideal für die Antriebstechnik. Die TRIO POWER-Stromversorgungen überzeugen durch ihr platzsparendes Design, die robuste und zuverlässige Versorgung, einfache Handhabung und intelligente Diagnose.

Hauptmerkmale

  • Dynamischer Boost bis zu 150 % für 5 s
  • Starke Ausgangskennlinie
  • Sammelmeldekontakt und Multicolor-LED
  • Geringe Einbautiefe von nur 125 mm
  • Temperaturbereich: -25 °C ... +70 °C, Start-up type tested: -40 °C

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch geringe Baubreite und direkte Anreihbarkeit
  • Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie
  • Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik
  • Smarte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Sammelkontakt für eindeutige Zustandsanzeige

Stromversorgungen für den Maschinenbau

Kompakte Plug-and-Play-Lösung

Die neuen Stromversorgungen mit Sonderspannungen und NEC-Class-2-Ausgang erweitern das Portfolio der TRIO POWER-Familie. Die Geräte überzeugen durch ihre platzsparende Bauform, eine robuste und zuverlässige Versorgung, das einfache Handling und eine smarte Diagnose.

Hauptmerkmale

  • Dynamischer Boost bis 150 % für 5 s
  • Starke Ausgangskennlinie
  • Sammelmeldekontakt und Mehrfarben-LED
  • Geringe Bautiefe von nur 125 mm
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch geringe Baubreite und Bautiefe sowie Anreihbarkeit
  • Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie zum Starten schwieriger Lasten
  • Smarte Diagnose dank Multicolor-LED und Sammelkontakt für eindeutige Zustandsanzeige
  • Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik, Beschriftungsfelder, Abisolierkennzeichnung und manipulationssichere Einstellung

TRIO POWER-Stromversorgungen

TRIO POWER-Stromversorgungen

Die solide Stromversorgung Optional mit integriertem Geräteschutzschalter verfügbar

Die Stromversorgung TRIO POWER ist die Plug-and-Play-Lösung für den Schaltschrank: auspacken, anschließen, fertig.

Das 24-V-Netzteil ist in zwei Varianten erhältlich:

  • Als Standardstromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung
  • Als Stromversorgung mit integriertem, mehrkanaligem Geräteschutzschalter

Kompakt, robust und immer zuverlässig Ihre Vorteile im Detail

TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank
TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank
Verdrahten der TRIO POWER-Stromversorgung
TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank
Stromversorgung mit integriertem Geräteschutz im Schaltschrank
TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank

Die vertikal angeordnete Frontanschlusstechnik ermöglicht schmale Baubreiten und sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. Durch die direkte Anreihbarkeit lässt sich der vorhandene Platz mit TRIO POWER maximal ausnutzen. Die geringe Bautiefe ermöglicht die Installation in 210-mm-Kleingehäusen.

TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank

TRIO POWER bietet ein kraftvolles Paket für die Antriebstechnik mit bis zu 960 W Ausgangsleistung in 1 AC und 3 AC. Der dynamische Boost (150 %/5 s) ermöglicht das Starten schwieriger Lasten. Dank starker Ausgangskennlinie können auch kapazitive Lasten problemlos geladen werden.

Verdrahten der TRIO POWER-Stromversorgung

TRIO POWER überzeugt durch das einfache Handling: Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Installation. Integrierte Beschriftungsfelder dienen der einfachen BMK- und Stromkreisbeschriftung. Durch ein intuitives Inbetriebnahmekonzept sind die Geräte schnell einsatzbereit. Der mechanische Verschluss der Potenziometer macht sie darüber hinaus manipulationssicher.

TRIO POWER-Stromversorgung im Schaltschrank

Die Mehrfarben-LEDs und der Sammelkontakt signalisieren alle relevanten Zustände wie DC OK, Überlast und Kurzschluss. Optional steht die IO-Link-Schnittstelle zur Diagnose und Parametrierung zur Verfügung.

Stromversorgung mit integriertem Geräteschutz im Schaltschrank

Viele Herausforderungen – eine Lösung. Die Stromversorgung ist optional mit integriertem, mehrkanaligem Geräteschutzschalter verfügbar und garantiert so hohe Anlagenverfügbarkeit. Das kompakte Gerät reduziert Installationsaufwand, den Platzbedarf im Schaltschrank und Materialkosten und bietet sichere Versorgung und Schutz in einem Gerät.

TRIO POWER-Stromversorgung

Das 24-V-Netzteil setzt den neuen Standard im Maschinenbau. Die Stromversorgung überzeugt u. a. durch einen hohen Wirkungsgrad, ein robustes Aluminiumgehäuse und ein internationales Zulassungspaket.

3D-Ansicht

TRIO POWER-Stromversorgung

Schauen Sie sich die TRIO POWER-Stromversorgung in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt von allen Winkeln aus betrachten.

Stromversorgung mit Geräteschutzschalter

Die 24-V-Netzteile mit integriertem Geräteschutzschalter bieten Ihnen die folgenden Vorteile:

  • Versorgen und schützen in einem Gerät durch integrierten, mehrkanaligen Geräteschutz
  • Geringe Installationskosten durch 70 % weniger Verdrahtungs- und Montageaufwand
  • Einfache Inbetriebnahme durch manuelle Bedienung oder Parametrierung via IO-Link
  • Hohe Verfügbarkeit durch priorisiertes Lastmanagement mit intelligenter Selbstüberwachung
  • Platzsparend dank geringer Baubreite und Anreihbarkeit
3D-Ansicht

Stromversorgung mit Geräteschutzschalter

Schauen Sie sich die TRIO POWER-Stromversorgung mit integriertem Geräteschutzschalter in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt von allen Winkeln aus betrachten.

TRIO POWER-Stromversorgungen für extreme Umgebungen

TRIO POWER-Stromversorgungen für extreme Umgebungen

Stromversorgungen für extreme Umgebungen Mit schutzlackierter Leiterkarte

Die TRIO POWER-Stromversorgungen mit Schutzlackierung sorgen auch bei extremen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die Beschichtung schützt vor Staub und korrosiven Gasen. Die Stromversorgung besticht weiterhin durch ihre platzsparende Bauweise, robuste und zuverlässige Versorgung, einfache Handhabung und intelligente Diagnose.