Versorgen und schützen im Maschinenbau
Unsere POWER-Produkte versorgen Ihre Anwendungen mit führender Technologie und hoher Qualität. Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Stromversorgungen sind in ihrer Funktionalität und ihrem Design optimal auf die Anforderungen der verschiedenen Branchen zugeschnitten.
Versorgen und Schützen
Ungewollte Stillstände vermeiden: das COMPLETE line-System bietet alle Komponenten für ein umfassendes Versorgungskonzept.
Ein leistungsstarker Überspannungsschutz leitet transiente Überspannungen auf der AC-Seite sicher ab, ohne dass es dabei zu Anlagenstillständen kommt. Eine Übertragung der Überspannungsereignisse in die Cloud ermöglicht eine vorbeugende Wartung.
Im Schaltschrank reduzieren neuartige Lösungen zur AC- bzw. DC-Potenzialverteilung den Platzbedarf und die Installationszeit. Redundanzlösungen oder Batterien ergänzen im Bedarfsfall die DC-Stromversorgung und stellen so auch in kritischen Situationen die 24-V-Versorgung sicher. Geräteschutzschalter verhindern negative Auswirkungen von Störungen aus dem Feld auf das Gesamtsystem. Ergänzend zum Versorgen und Schützen helfen im Gesamtsystem zukunftssichere Monitoring-Lösungen, Energie einzusparen.