Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verbindungstechnik für den Maschinenbau

Mit CLIPLINE complete, dem einzigartigen Reihenklemmensystem aus dem COMPLETE line-Programm, haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik. Diese Variation gibt Ihnen die Möglichkeit, weltweit flexibel auf alle Wünsche und Anforderungen zu reagieren. Alle Anschlusstechniken sind bei gleichem Zubehör frei untereinander kombinierbar.

Verbinden

Produkte aus dem COMPLETE line-Portfolio garantieren zuverlässige elektrische Verbindungen für alle Geräte im Schaltschrank.

Funktionsbereich Verbinden
Versorgen und Schützen
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Versorgen und Schützen" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Versorgen und Schützen
Lasten schalten
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Lasten schalten" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Lasten schalten
Signale anpassen
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Signale anpassen" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
 Signale anpassen
Steuern
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Steuern" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Steuern
Hochstromklemmen
Die Hochstromklemmen PTPOWER bieten Ihnen eine schnelle und benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter.
Jetzt mehr erfahren
Hochstromklemmen
Reihenklemmen für alle Anschlusstechniken
Mit dem einzigartigen Reihenklemmensystem von Phoenix Contact haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik.
Jetzt mehr erfahren
Reihenklemmen für alle Anschlusstechniken
Motoranschlussklemmen
Verwenden Sie für den einfachen Motorenanschluss die Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte von 2,5 mm² und 4 mm².
Jetzt mehr erfahren
Motoranschlussklemmen
Schwere Steckverbinder
Schwere Steckverbinder HEAVYCON gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.
Jetzt mehr erfahren
Schwere Steckverbinder
Rangierverbinder und Potenzialverteiler
Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.
Jetzt mehr erfahren
Rangierverbinder und Potenzialverteiler
Trenn- und Messertrennklemmen
Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.
Mehr erfahren
Trenn- und Messertrennklemmen
Sensor-/Aktor-Klemmen
Verdrahten Sie deshalb Ihre Sensoren und Aktoren einfach und übersichtlich mit den kompakten Reihenklemmen PTIO.
Jetzt mehr erfahren
Sensor-/Aktor-Klemmen

Beispiel 1
Leistungsstarke Hochstromklemmen eignen sich für die Energieeinspeisung.
Beispiel 2
Von vielseitigen Verteilerblöcken bis zu kompakten Durchgangsklemmen bietet COMPLETE line für jede Applikation die passende Potenzialverteilung.
Beispiel 3
Verbinden Sie Ihre Verbraucher im Feld kompakt mit platzsparenden Motoranschlussklemmen. Individualisierbare Wanddurchführungen bilden dabei die flexible Schnittstelle nach außen.
Beispiel 4
Rangierverbinder kommen vor allem bei der Signalübertragung zum Einsatz. Für die notwendige Sicherheit sorgen dabei passende Trenn- und Messertrennklemmen.
Beispiel 5
Für eine besonders platzsparende Verdrahtung von Sensoren und Aktoren eignen sich spezielle Sensor-/Aktor-Klemmen.