Signale anpassen im Maschinenbau

Relais sind Schnittstellen-Bausteine, die je nach Ausführung verschiedene Aufgaben beim Ein-, Aus- und Umschalten von Stromkreisen erfüllen. Störanfällige Schaltgeräte gefährden die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Mit dem breiten Produktspektrum des COMPLETE line-Programms stehen Ihnen wirtschaftliche Lösungen zur Verfügung, die allen Anforderungen moderner Anlagenkonzepte gerecht werden.

Signale anpassen

COMPLETE line bietet Ihnen sichere und zuverlässige Lösungen für eine Verbindung der Steuerung mit dem Feld.

Funktionsbereich Signale anpassen
Steuern
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Steuern" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Steuern
Systemverkabelung
Reduzieren Sie den Verdrahtungsaufwand der einzelnen Komponenten eines Automatisierungssystems mit Systemverkabelungslösungen von Phoenix Contact.
Jetzt mehr erfahren
Systemverkabelung
Hochkompakte Relaismodule
Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie mit superschmalen, steckbaren Relais und Solid-State-Relais plus komplettem Zubehör.
Jetzt mehr erfahren
Hochkompakte Relaismodule
Steuern
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Steuern" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Steuern
Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
MACX Analog-Trennverstärker bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für die sichere, störungsfreie, analoge und digitale Signalverarbeitung.
Jetzt mehr erfahren
Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
Überspannungsschutz für die MSR-Technik
Mit einer Baubreite ab 3,5 mm ist TERMITRAB complete der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.
Jetzt mehr erfahren
Überspannungsschutz für die MSR-Technik
Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung
MINI Analog Pro ist die erste 6-mm-Trennverstärkerfamilie mit steckbarer Anschlusstechnik. Gut einsehbare, leicht zugängliche Anschlusspunkte und die Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern die Arbeit.
Jetzt mehr erfahren
Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung
Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
MACX Analog-Trennverstärker bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für die sichere, störungsfreie, analoge und digitale Signalverarbeitung.
Jetzt mehr erfahren
Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
Verbinden
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Verbinden" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Verbinden

Beispiel 1
Systemverkabelung minimiert den Verkabelungsaufwand zwischen Steuerung und Feld mit vorgefertigten und getesteten Kabeln. Die Anpassung von digitalen I/O-Signalen übernehmen 6 mm schmale Relaisscheiben.
Beispiel 2
Für die fehlerfreie Übertragung von Analogsignalen ist ein umfangreiches Programm an Wandlern und Trennverstärkern erhältlich.
Beispiel 3
Speziell für MSR-Anwendungen entwickelte Überspannungsschutzmodule garantieren die Verfügbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung übertragen Feldsignale sicher in industrielle Netzwerke.