Anschlusstechnik für Ihre Ladestation auf Leiterplattenbasis

Erhöhen Sie Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer E-Mobility-Ladestationen und Wallboxen mit hochwertiger Verbindungstechnik.
Wallbox zum Laden des E-Autos

Leistung und Daten optimal anbinden

Mitentscheidend für den Erfolg der Elektromobilität sind leistungsstarke und zuverlässige Wallboxen und Ladesäulen. Um deren Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, sind kurze Installationszeiten und geringe Wartungsaufwände wichtig. Den schnellen und sicheren Anschluss von Netzeinspeisung, Ladekabel und Signalleitungen erreichen Sie mit intuitiver und langlebiger Leiterplatten- und Feldanschlusstechnik von Phoenix Contact.

Wallboxanschlusstechnik entdecken Ausgewählte Produkte für die optimale Anbindung von Leistung und Daten

Interaktive Image-Map: Leiterplattenbasierte Wallbox
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Für die Netzeinspeisung ermöglichen hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckerverbinder den werkzeuglosen Anschluss von Leitern mit Querschnitten bis 25 mm². Die eindeutige Position des farbigen Betätigungshebels sowie die definierte Kontaktkraft des hebelbedienbaren Push-in-Anschlusses gewährleisten eine sichere Kontaktierung.
Zu den Produkten
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Push-in-Leiterplattenklemmen
Push-in-Leiterplattenklemmen bieten den werkzeuglosen, zeitsparenden Anschluss von Leitern mit Querschnitten von 1,5 bis 35 mm² innerhalb der Wallbox. Der wahlweise vertikale, horizontale oder schräge Leiteranschluss ermöglicht einen flexiblen Einsatz.
Zu den Produkten
Push-in-Leiterplattenklemmen
Leiterplattenklemmen für den kompakten Leistungsanschluss bis 41 A
Optimal für die interne Leistungsverdrahtung zum Anschluss der Stromwandler, Sockets oder Ladekabel.​ Das kompakte Design ohne Isolierkörper ermöglicht den platzsparenden Einsatz bis 41 A. Somit werden die Leistungsklassen der Wallboxen abgedeckt. Der mögliche THR-Lötprozess bietet Vorteile bei der Produktion von Großserien.
Zu den Produkten
Leiterplattenklemmen für den kompakten Leistungsanschluss bis 41 A
RJ45-Steckverbinder
In Verbindung mit PV-Anlagen und Energiespeichersystemen bietet Phoenix Contact für die Einbindung ins Energiemanagement ein umfangreiches RJ45-Steckverbinderprogramm. Sowohl Leiterplatten-Steckverbinder und feldkonfektionierbare Steckverbinder als auch ein​ umfassendes Portfolio an Patch-Kabeln mit​ diversen Leitungstypen ermöglichen eine High-Speed-Datenübertragung von bis zu 10 GBit/s.
Zu den Produkten
RJ45-Steckverbinder
USB-Steckverbinder
Durch standardisierte Schnittstellen können die Parameter zur Inbetriebnahme eingegeben und geprüft werden.​ Phoenix Contact bietet hierzu USB-Leiterplatten-​Steckverbinder und -Patch-Kabel an. Typ-A​ und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0, USB 3.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 in unterschiedlichen​ Kombinationen erhältlich.
Zu den Produkten
USB-Steckverbinder
Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplatten-Steckverbinder zum Anschluss von Leitern auf Leiterplatten und zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Von 1,5 bis 35 mm² findet sich stets die richtige Lösung für Ihr Ladegerät. Bei Bedarf kann das Gerät steckbar und modular aufgebaut werden. Das erlaubt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Funktionseinheiten nach Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Zu den Produkten
Leiterplatten-Steckverbinder
Board-to-Board-Steckverbinder
Das HMI-Modul kann mit den Board-to-Board-Steckverbindern des FINEPITCH-Programms schnell und sicher angeschlossen werden. Geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung stehen zur Verfügung. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen in alle Dimensionen mit unterschiedlichen Bauformen.
Zu den Produkten
Board-to-Board-Steckverbinder
AC-Ladekabel
Die Mode-3-Ladekabel CHARX connect eignen sich zum Wechselstromladen von Elektrofahrzeugen. Sie erreichen Ladeleistungen von bis zu 22 kW und sind für die Ladestandards NACS, Typ 1, Typ 2 und GB/T erhältlich.
Zu den Produkten
AC-Ladekabel
AC-Ladedosen
Die Typ-2-Ladesteckdosen CHARX connect modular werden in AC-Ladesäulen und Wallboxen montiert und ermöglichen das AC-Laden über mobile Ladekabel mit bis zu 22 kW. Dank des modularen Systems lassen sich Design und Funktionsumfang individuell anpassen.
Zu den Produkten
AC-Ladedosen
Kabelverschraubungen und Installationssteckverbinder
Kabel zur Einspeisung und Datenanbindung müssen wasser- und staubgeschützt in die Wallbox geführt werden. Eine bewährte Lösung sind Kabelverschraubungen. Einen steckbaren Leistungsanschluss bieten hingegen die Installationssteckverbinder QPD und PRC.
Zur den Produkten
Kabelverschraubungen und Installationssteckverbinder

Zuverlässige Anschlusstechnik für DC-Ladestationen: effizient, kompakt und montagefreundlich Neueste Halbleitertechnologien und ein durchdachtes Thermomanagement ermöglichen einen immer kompakteren Aufbau von DC-Schnellladestationen – effizient, skalierbar und hochintegriert. Die Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact ermöglicht hohe Ströme und Spannungen für die Leistungselektronik und sichere Signal- und Datenübertragung bei hoher Packungsdichte.

Interaktive Image-Map: Anschlusstechnik für DC-Ladestationen
Leiterplattenanschluss für Ladesteuerungen
Die Ladesteuerung steuert und überwacht den Ladevorgang. Über den Controller erfolgt die interne und externe Kommunikation z. B. über CAN, Modbus und LTE. Steckverbinder mit kompakter Bauform und Schnellanschlusstechnik bieten die optimale Lösung.
Zu den Produkten
Leiterplattenanschluss für Ladesteuerungen
Reihenklemmen zur Leistungs- und Signalverteilung
Mit unseren Reihenklemmen werden Signale und Leistung übersichtlich in der Ladestation verteilt. Der Einbau der Reihenklemmen in DC-Ladesäulen wird durch verschiedene Anschlusstechniken mit unterschiedlichen Querschnitten und Farben erleichtert.
Zu den Produkten
Reihenklemmen zur Leistungs- und Signalverteilung
Datensteckverbinder
Für die Datenverbindung zwischen Steuerung, Display und Bezahleinheit braucht es stabile Datenverbindungen. Ob USB, RJ45 oder COAX – für jedes Protokoll bieten wir die passende Geräteschnittstelle und Verkabelung.
Zu den Produkten
Datensteckverbinder
Board-to-Board-Steckverbinder
Zur Verbindung mehrerer Leiterplatten eignen sich sowohl Board-to-Board- als auch Wire-to-Board-Steckverbinder – z. B. zur Kopplung der Steuerungseinheit mit dem Display.
Zu den Produkten
Board-to-Board-Steckverbinder
Weitere Geräteanschlüsse
Zusätzliche Funktionseinheiten wie Sicherheitsrelais, Isolationsüberwachungen, Leistungsmodule, DC-Schütze und Überspannungsschutzmodule benötigen dauerhaft zuverlässige Anschlusstechnik für Signale, Daten und Leistung.
Zu den Produkten
Weitere Geräteanschlüsse
Einspeisung mit PTPower
Die Netzeinspeisung und Verteilung der Energie auf die einzelnen Leistungsmodule erfordert hohe Ströme und Querschnitte. Der Anschluss erfolgt vor Ort bei der Inbetriebnahme der Ladestation. Die intuitive, sichere Schnellanschlusstechnik spart Zeit und sorgt für einen dauerhaft zuverlässigen Anschluss.
Zu den Produkten
Einspeisung mit PTPower
High-Power-Verbindungen für Leistungsmodule
Steckbare Leistungsmodule im 19"-Format ermöglichen es, modular die Leistung einer Ladestation anzupassen. Die von Phoenix Contact entwickelten Steckverbinder sind für hohe Leistungen im Dauerbetrieb ausgelegt und stellen die Verfügbarkeit der Ladestation sicher.
Zu den Produkten
High-Power-Verbindungen für Leistungsmodule
Schnellanschlusstechnik zum Anschluss der Ladekabel
Die T-LOX-Hochstromklemmen ermöglichen einen schnellen und dauerhaft zuverlässigen Ladekabelanschluss bis 95 mm².
Zu den Produkten
Schnellanschlusstechnik zum Anschluss der Ladekabel
High-Power-Verbindungen für Leistungsmodule
Steckbare Leistungsmodule im 19"-Format ermöglichen es, modular die Leistung einer Ladestation anzupassen. Steckverbinder von Phoenix Contact sind für hohe Leistungen im Dauerbetrieb entwickelt und stellen die Verfügbarkeit der Ladestation sicher.
Zu den Produkten
High-Power-Verbindungen für Leistungsmodule
Energieverteilung mit PTPower
Die dreiphasige Netzspannung wird auf die AC/DC-Wandler verteilt. Die brückbaren Reihenklemmen von Phoenix Contact erlauben eine einfache und kompakte Energieverteilung.
Zu den Produkten
Energieverteilung mit PTPower
Zuverlässige Spannungsversorgung
Die maximale Verfügbarkeit der Ladestation wird besonders durch leistungsstarke QUINT POWER-Stromversorgungen mit SFB Technology sichergestellt.
Zu den Produkten
Zuverlässige Spannungsversorgung
Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen
Mit CHARX protect schützen Sie Ladestationen und Elektroautos vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können.
Zu den Produkten
Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen
Multifunktionale Energiemessgeräte
Die multifunktionalen Energiemessgeräte EMpro erfassen die aufgenommene Energie und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese in übergeordnete Leit- und Managementsysteme zu kommunizieren.
Zu den Produkten
Multifunktionale Energiemessgeräte
Eichrechtskonforme Gleichstrom-Energiezähler
Zur Abrechnung eingesetzte Energiezähler erlauben eine kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung.
Zu den Produkten
Eichrechtskonforme Gleichstrom-Energiezähler
Überspannungsschutz für Gleichstrom
Aufgrund ihres Aufbaus verhalten sich Gleichstromsysteme wie DC-Ladestationen im normalen Betriebsablauf und bei Störungen anders als Wechselstromsysteme. Daher ist der Einsatz spezieller Überspannungsschutzgeräte erforderlich.
Zu den Produkten
Überspannungsschutz für Gleichstrom

Ihre Vorteile

  • Sicherer Netzanschluss durch intuitive Hebelanschlusstechnik
  • Mehrleiteranschluss mit weltweit akzeptierter Schraubanschlusstechnik
  • Schnelle interne Verdrahtung mit werkzeugloser Push-in-Anschlusstechnik
  • Mit Feldsteckverbindern mehrere Wallboxen über eine Leitung versorgen
  • Bequemer Service vor Ort dank standardisierter Datensteckverbinder

FAQ Ihre Frage ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns gern persönlich.

Leistungsanschluss einer Wallbox mit dem PRC
Leiterplattenklemmen mit Hebelanschluss in einer Wallbox
Board-to-Board- und Wire-to-Board-Steckverbinder
PTSPL 6-Leiterplattenklemmen
Schulung über E-Mobility-Ladetechnik
Leistungsanschluss einer Wallbox mit dem PRC

Mit unseren Feldsteckverbindern der PRC-Serie können Sie mehrere Wallboxen vor Ort mit vorkonfektionierten Kabelsätzen verbinden. Die hohe Schutzart IP69K erlaubt den sicheren Einsatz im Außenbereich. Der Einsatz fertiger Kabelsätze spart Zeit und vermeidet Fehler bei der Installation.

Installationssteckverbinder der Serie PRC
Leiterplattenklemmen mit Hebelanschluss in einer Wallbox

Eine optimale Lösung sind Leiterplattenklemmen mit Hebelanschluss. Ein orangefarbener Hebel erlaubt einen schnellen und intuitiven Anschluss aller drei Phasen, Neutralleiter und PE. Das Funktionsprinzip macht den Anschluss besonders sicher: Der Hebel schnappt beim Betätigen zu und der Leiter wird dauerhaft sicher geklemmt. Für den optimalen Aufbau Ihres Geräts sind Klemmen mit schräger und horizontaler Leitereinführung verfügbar.

Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und ‑Steckverbinder
Board-to-Board- und Wire-to-Board-Steckverbinder

Mit den Board-to-Board-Steckverbindern des FINEPITCH-Programms bietet Phoenix Contact geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen in alle Dimensionen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in Rastern von 0,635 bis 2,54 mm.

Board-to-Board-Steckverbinder
PTSPL 6-Leiterplattenklemmen

Wenn Sie aufgrund Ihres schlanken Geräte-Designs nur wenig Platz für den Leistungsanschluss Ihrer 22-kW-Wallbox haben, eignet sich insbesondere die Leiterplattenklemme PTSPL 6 ohne Isolierkörper:

  • 41 A / 1.000 V
  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6 mm²
  • Mehrfach kontaktierbarer Federkontakt
  • Optimiert für die SMT- und THR-Montage
  • Gurtware oder Kartonverpackung

PTSPL 6-Leiterplattenklemmen
Schulung über E-Mobility-Ladetechnik

Unsere Seite "Grundlagen der E-Mobility-Ladetechnik" vermittelt Basiswissen rund ums Laden von Elektrofahrzeugen. Entdecken Sie:

  • Ladestandards, Ladestecker und Lademodi
  • Videos, die zeigen, wie eine Ladestation funktioniert
  • Glossar mit einfach erklärten Fachbegriffen

Grundlagen der E-Mobility-Ladetechnik

Unser Portfolio für den Leistungsanschluss

Profitieren Sie von unseren Produkten für den sicheren, intuitiven Netzanschluss Ihrer Wallbox. In der Regel bietet die Infrastruktur hierfür starre Leiter bis 16 mm². Mit den hebelbedienbaren Leiterplattenklemmen signalisiert der orange Betätigungshebel den korrekten Leiteranschluss. Das selbstsichernde Design dieser Anschlusstechnik sorgt für eine dauerhafte und sichere Kontaktierung.

Unser Portfolio für den Ladeanschluss

Mit CHARX connect bieten wir ein breites Programm an Ladestecksystemen für die sichere, zuverlässige und schnelle Leistungsübertragung von der Ladestation ins Elektrofahrzeug. Das Portfolio bedient sowohl AC-Wallboxen zum Laden mit Wechselstrom als auch moderne DC-Wallboxen zur Nutzung des Gleichstroms aus der PV-Anlage bei minimalen Wandlungsverlusten. 

Unser Portfolio für die Datenübertragung

Für die Anbindung ins Netzwerk steht das RJ45-Steckverbinderprogramm zur Verfügung. Für die Parametrierung bei der Inbetriebnahme oder im Servicefall bietet Phoenix Contact USB-Leiterplatten-Steckverbinder und -Patch-Kabel an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0, USB 3.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen.2 in unterschiedlichen Kombinationen erhältlich.

Unser Portfolio zum Schutz der Elektronik

Für Tragschienenkomponenten wie z. B. Ladesteuerungen und Energiezähler, aber auch für Steuerungen zur Maximierung des PV-Eigenverbrauchs und für das dynamische Lastmanagement finden Sie bei uns die passenden Elektronikgehäuse.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.

ID.Buzz lädt an HPC-Ladesäule

Sie fertigen Ladestationen in Tragschienen- oder 19''-Rack-Montage? Auch dann haben wir die passenden Produkte für Sie

Als Komponentenhersteller liefern wir das gesamte Equipment für Ihre Ladestationen. Unser breites Portfolio vom CCS-Ladekabel bis zum Lastmanagement bildet die Basis für eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur:

  • Für alle Anwendungen, egal ob AC-Wallbox, DC-Ladesäule oder HPC-Ladepark
  • Für alle Montagearten, egal ob Leiterplatte, Tragschiene oder 19''-Rack