Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss

So gleich kann anders sein: Gleiche Baugröße, unterschiedliche Anschlusstechnik – mit Leiterplattenklemmen der Serie TDPT entwickeln Sie marktspezifische Geräte im einheitlichen Design. Dank der identischen Baugröße können Sie flexibel den Schraub- oder Push-in-Federanschluss wählen und Ihr Leiterplatten- und Geräte-Design beibehalten.
Fußabdrücke im Leiterplatten-Design

Ihre Vorteile

  • Einfach adaptiert dank identischer Baugröße und gleichem Pinning für Push-in-Feder- und Schraubanschluss
  • Einheitliche Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm² erlaubt zahlreiche Anwendungen
  • Großes Portfolio für Leistungsanschlüsse in den Rastern 5,08/6,35 und 10,16 mm
Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss

Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss

Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss

Mit konturgleichen Leiterplattenklemmen entwickeln Sie marktspezifische Geräte im einheitlichen Design.

Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss

Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss

Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss

Mit konturgleichen Leiterplattenklemmen entwickeln Sie marktspezifische Geräte im einheitlichen Design.

Lösungen für die Industrie 4.0 mit konturgleichen Leiterplattenklemmen im TWIN-Design

Wählen Sie beim konturgleichen TWIN-Design zwischen dem Schraubanschluss und dem Push-in-Federanschluss. Die Leiterplattenklemmen eignen sich für Ströme bis 76 A, Spannungen bis 1000 V sowie für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm². Als Gerätehersteller erhöht sich Ihre Flexibilität durch 2- bis 12-polige Ausführungen in den Rastern 5,08 mm, 6,35 mm und 10,16 mm. Profitieren Sie von einem erweiterten Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1.

Lösungen für die Industrie 4.0 mit konturgleichen Leiterplattenklemmen im TWIN-Design
Konturgleiche Leiterplattenklemmen im TWIN-Design YouTube
E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Entdecken Sie im elektronischen Produktkatalog die Produktvielfalt des COMBICON-Portfolios im Detail auf mehr als 500 Seiten. So finden Sie stets die richtige Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten für Ihre Applikation.

E-Katalog öffnen
Verschiedene Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder sowie Hochstrom-Durchführungsklemmen