Nahtlos in die Zukunft upgraden

Push-in-Leiterplattenklemmen SPTH 1,5 und SPTH 3 im TWIN-Design: Wechseln Sie einfach zwischen Schraub- und Push-in-Anschluss bis 4 mm² dank identischem Footprint.

Push-in-Leiterplattenklemmen im TWIN-Design

Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 1,5 und SPTH 3 mit Push-in Technology überzeugen durch größere Prüföffnungen und ein Anschlussvermögen bis 4 mm². Dank TWIN-Design und identischem Footprint können Gerätehersteller flexibel zwischen Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik wechseln, ohne das Leiterplatten-Layout und Gerätegehäuse anpassen zu müssen.

Leiterplattenklemmen mit Push-in- und Schraubanschluss im technischen Vergleich

Vergleichen Sie die Produktdaten. Wählen Sie die ideale Klemme für Ihre Applikation.

SPTH 1,5
MKDS 1,5
SPTH 3
MKDS 3
SPTH 1,5

MKDS 1,5

SPTH 3

MKDS 3

Merkmale
Anschlussrichtung 0° 0° 0° 0°
Bedienrichtung 90° 90° 90° 90°
Lötverfahren Wellenlöten Wellenlöten Wellenlöten Wellenlöten
Anschlusstechnik Push-in-Anschluss Schraubanschluss Push-in-Anschluss Schraubanschluss
Strom 24 A 17,5 A 32 A 24 A
Spannung (III/2) 400 V 400 V 400 V 400 V
Starr / flexibel / Aderendhülse 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm²
Platzbedarf PCB (3-polig) 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 11,2 mm 15 mm x 11,2 mm
Zur Produktliste Zu den Produkten Zu den Produkten Zu den Produkten
Applikation für SPTH-Leiterplattenklemmen

PCB-Allrounder: Wie gemacht für die Gebäudetechnik und Industrieanwendungen

Ob im Gebäude wie beim nebenstehenden Beispiel eines Kanalstellantriebs oder im klassischen Industrieumfeld für Steuerungen und Frequenzumrichter: Nirgendwo ist der Formfaktor der MKDS-Produktfamilie wegzudenken. Deshalb erfindet sie sich jetzt neu – schneller, einfacher, innovativer, aber mit den gleichen Ecken und Kanten. Das Ergebnis der Neuerfindung: die SPTH-Serie.

Kostenloses Muster
Testen Sie SPTH-Leiterplattenklemmen

Fragen Sie ein Muster an, und testen Sie die neue SPTH-Serie im TWIN-Design mit größerer Prüföffnung und bewährter Bauform. Überzeugen Sie sich, wie Sie mehr Flexibilität für Geräteanschlüsse erhalten – ohne Layout-Änderung.

Kostenloses Muster anfragen
Musteranfrage für SPTH-Leiterplattenklemmen

Ihre Vorteile


Vorteile der SPTH-Serie: 20 % Platzersparnis gegenüber vergleichbaren Push-in-Klemmen

Kompakte Baumaße 20 % Platzersparnis gegenüber vergleichbaren Push-in-Klemmen

Mit der neuen SPTH-Serie profitieren Sie von einer besonders kompakten Bauform, die im Vergleich zu herkömmlichen Klemmen mit Push-in-Anschluss rund 20 % weniger Platz beansprucht. Das ermöglicht eine noch effizientere Nutzung Ihrer Leiterplatte und schafft mehr Raum für weitere Komponenten oder Funktionen. Trotz der geringen Größe ist die Bedienung komfortabel und die Anschlussqualität auf gewohnt hohem Niveau.

Vorteile der SPTH-Serie: Einheitliche Bauform und identisches Pinning für Push-in- und Schraubanschluss

TWIN-Design Einheitliche Bauform und identisches Pinning für Push-in- und Schraubanschluss

Das innovative TWIN-Design sorgt für maximale Flexibilität und Kompatibilität. Beide Anschlussarten – Push-in- und Schraubanschluss – verfügen über eine einheitliche Bauform und identisches Pinning. So können Sie schnell und einfach zwischen den Technologien wechseln, ohne Änderungen am Platinen-Layout und dem Gerätegehäuse vornehmen zu müssen. Das erleichtert die Planung, beschleunigt die Fertigung und reduziert den Aufwand im Einkauf und Lager.

Vorteile der SPTH-Serie: Schnell und komfortabel testen durch integrierten Tippabgriff für Spannungsprüfer

Große Prüföffnung Schnell und komfortabel testen durch integrierten Tippabgriff für Spannungsprüfer

Für eine effiziente und sichere Prüfung im Feld ist die Leiterplattenklemme der SPTH-Serie mit einer großzügigen Öffnung ausgestattet. Diese integrierte Prüfmöglichkeit ermöglicht komfortables und schnelles Testen mit allen gängigen Prüfspitzen bis zu Ø 2 mm. So sparen Sie Zeit bei der Inbetriebnahme und der Fehlersuche und erhöhen die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung.

Vorteile der SPTH-Serie: Optimale Positionierung im Bestückungsprozess

Lötpins mit Einführgeometrie Optimale Positionierung im Bestückungsprozess

Die optimierte Geometrie der Lötpins erleichtert den Bestückungsvorgang. Dank der speziellen Einführform werden die Pins präzise und sicher in die Leiterplatte eingebracht, was den Montageaufwand reduziert. Das Ergebnis: eine zuverlässige und dauerhafte elektrische Verbindung.

Vorteile der SPTH-Serie: Push-in Technology

Push-in Technology Zeitsparender Leiteranschluss und langzeitstabile Verbindung

Die Push-in Technology der SPTH-Serie sichert eine zeitsparende und werkzeuglose Verdrahtung. Starre und flexible Leiter mit Aderendhülse können einfach und sicher ohne zusätzliches Werkzeug angeschlossen werden. Das spart wertvolle Montagezeit bei einer dauerhaft sicheren Verbindung. So profitieren Sie von einer schnellen, einfachen und effizienten Installation in jeder Anwendung. Das Lösen aller Leitertypen erfolgt intuitiv über den farblich abgesetzten Betätigungsdrücker.

Push-in-Leiterplattenklemmen im TWIN-Design mit individuellen Farb- und Bedruckungsoptionen

Individuelle Farb- und Bedruckungsoptionen Mehr Übersicht und Flexibilität

Passen Sie Gehäusefarben und Bedruckungen individuell an, etwa zur klaren Kennzeichnung von Potenzialen oder Anschlussstellen. So wird die Verdrahtung übersichtlicher, Abläufe schneller und Fehlerquellen minimiert.

Fragen und Antworten

Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH
Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 
Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH
Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH
Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH
Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH

Push-in-Leiterplattenklemmen ermöglichen eine komfortable und schnelle Verdrahtung. Das reduziert die Montagezeit um bis zu 50 %. Dank der Federkrafttechnologie sind die Verbindungen vibrationssicher und wartungsfrei. Im Vergleich zu Schraubanschlüssen entfallen Nachziehen und Drehmomentkontrolle.

Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 

Am meisten profitieren Anwendungen, bei denen eine kompakte Bauweise und schnelle Verdrahtung entscheidend sind – z. B. in der Steuerungstechnik, Sensorik, Embedded Systems und Automatisierungstechnik. Typische Branchen für SPTH-Leiterplattenklemmen sind die Gebäude- und Fabrikautomatisierung, die Prozessindustrie und erneuerbare Energien.

Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH

Phoenix Contact unterstützt den Design-in-Prozess mit kostenlosen CAD-Daten, 3D-Modellen, Online-Konfigurator und einem Musterservice. So integrieren Sie Push-in-Leiterplattenklemmen schnell und sicher in Ihre Leiterplatte.

Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH

Die normativ geforderten zehn Beschaltungszyklen werden in der Praxis deutlich übertroffen.

Fragen und Antworten zu Leiterplattenklemmen der Serie SPTH

Das ist mit dem Schraubendreher SZS 0,6X3,5 VDE (Artikelnummer 1205053) über die orangefarbenen Betätigungsdrücker möglich.