Leiterplatten-Steckverbinder COMBICON Connectors S bis 1,5 mm² (16 AWG) COMBICON Connectors S bis 1,5 mm² (16 AWG) Leiterplattenstecker, Schraubanschluss mit Zughülse, Rastermaß: 3,81 mm MC 1,5/..-ST h l w Maße Länge [l] Höhe [h] [mm] 16,1 11,1 Polzahl Typ Bestelldaten Artikel-Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 VPE 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Breite w [mm] 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 Produktlinie Stecksystem / Kontaktart Verriegelung Anschlussvermögen starr / flexibel flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 2 Leiter gleichen Querschnitts starr / flexibel 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse Leiterquerschnitt AWG/kcmil Abisolierlänge Anzugsdrehmoment Elektrische Kenndaten Bemessungsstrom / Nennquerschnitt Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad Bemessungsisolationsspannung Bemessungsstoßspannung Allgemeine Daten Isolierstofftyp / Isolierstoffgruppe Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Approbationsdaten Hinweis S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT BOX Technische Daten COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Buchse ohne 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Nähere Informationen zu den Approbationsdaten finden Sie auf unserer Webseite. S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT BOX COMBICON Connectors S bis 1,5 mm² (16 AWG) Leiterplattenstecker, Schraubanschluss mit Zughülse, Rastermaß: 3,5 mm MC 1,5/..-STF h l w Maße Länge [l] Höhe [h] [mm] 16,1 11,1 Polzahl Typ Bestelldaten Artikel-Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 VPE 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Breite w [mm] 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 Produktlinie Stecksystem / Kontaktart Verriegelung Anschlussvermögen starr / flexibel flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse 2 Leiter gleichen Querschnitts starr / flexibel 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse Leiterquerschnitt AWG/kcmil Abisolierlänge Anzugsdrehmoment Elektrische Kenndaten Bemessungsstrom / Nennquerschnitt Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad Bemessungsisolationsspannung Bemessungsstoßspannung Allgemeine Daten Isolierstofftyp / Isolierstoffgruppe Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Approbationsdaten Hinweis Technische Daten COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Buchse Schraubflansch 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Nähere Informationen zu den Approbationsdaten finden Sie auf unserer Webseite. 150 Phoenix Contact Alle Produkte und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.com/products