Multifunktionale Energiemessgeräte mit Kommunikationslogos

Multifunktionale Energiemessgeräte

Die multifunktionalen Energiemessgeräte EMpro erfassen Ihre Energiedaten und bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese in übergeordnete Leit- und Managementsysteme zu kommunizieren. Konfigurieren und integrieren Sie die Energiemessgeräte in nur wenigen Schritten mithilfe des webbasierten, benutzergeführten Installationsassistenten. Profitieren Sie außerdem vom leichten Direktanschluss marktüblicher Rogowski-Spulen sowie von vielen praxisfreundlichen Webserver- und Gerätefunktionen.

Go to Product Detail Page for item 2907985
EEM-MA371-R - Messgerät
EEM-MA371-R - Messgerät
2907985

Multifunktionales Energiemessgerät mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus RTU/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907954
EEM-MB370 - Messgerät
EEM-MB370 - Messgerät
2907954

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127055
EEM-MB371-24DC - Messgerät
EEM-MB371-24DC - Messgerät
1127055

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung, mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Messgerät
EEM-MA371 - Messgerät
2908307

Multifunktionales Energiemessgerät mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Messgerät
EEM-MB371 - Messgerät
2907955

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Ihre Vorteile

  • Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
  • Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand sparen mit direktem Anschluss marktüblicher Rogowski-Spulen
  • Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
  • Datenschutz durch gezielte Deaktivierung der Tastenkonfigurationsfunktionen und Schnittstellen
  • Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services

Neuheiten

Multifunktionales Energiemessgerät mit Display für die Hutschiene
Energy Management Service On-Premises auf Monitor mit Energiemessgeräten und EPC

Multifunktionale Energiemessgeräte

Energiemessung für die Gebäudeautomation

Die multifunktionalen Energiemessgeräte gibt es jetzt mit zertifizierter BACnet-Schnittstelle. Diese Schnittstellen ermöglichen eine einfache und effiziente Integration präziser Energiedaten in alle modernen Gebäudeautomationssysteme.

Hauptmerkmale

  • Spannungsmessung bis 690 V AC (Ph/Ph)
  • Strommessung über 1 A-, 5 A-, 333-mV-Wandler und Rogowski-Spulen
  • Wirkenergie Klasse 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Erfassung von Oberwellen (bis zur 63. Harmonischen)
  • Konfigurierbare Alarme und internes Datenlogging
  • 1 DI, 1 DO (multifunktional)

Ihre Vorteile

  • Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
  • Varianten zum direkten Anschluss marktüblicher Rogowski-Spulen
  • Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
  • Datenschutz durch gezielte Deaktivierung der Tastenkonfigurationsfunktionen und Schnittstellen
  • Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services

Energiemanagement-Software

Lokal erfassen, speichern, visualisieren

Der Energy Management Service On-Premises ist die perfekte Lösung für Ihre lokale Energieüberwachung. Profitieren Sie von einem vorkonfiguriert bestellbaren System mit intuitiven, flexiblen Funktionen zur aussagekräftigen Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten.

Hauptmerkmale

  • Unterschiedliche Lizenzen für 5, 10, 20, 50, 100 Messgeräte
  • Verwendbare EPCs: EPC 1502, EPC 1522
  • Diagrammtypen: Kreisdiagramm, Liniendiagramm, Balkendiagramm, Sankey-Diagramm
  • Energieberichte: Tabellen, Diagramme
  • Abbildbare Medien: Strom, Gas, Öl, Wasser, Druckluft, Temperatur etc.

Ihre Vorteile

  • Lokaler Zugriff auf sämtliche Energiedaten, ohne Abhängigkeit von externen Servern
  • Flexibel skalierbares System ohne wiederkehrende Kosten
  • Vorkonfiguriertes Komplettsystem mit automatischer Geräteerkennung und Konfigurationsassistenten
  • Transparente Überwachung durch Dashboards und Erstellung von Energieberichten
  • Offenes System für Ihre individuellen EnPIs und weitere Energieformen wie Gas und Wasser

Energiemessgeräte EMpro – Der schnellste Weg zur Energiemessung

Ihre Vorteile im Detail

Person mit Tablet vor EMpro-Energiemessgerät, eingebaut in Schaltschranktür der Unterverteilung
Person vor offener Schaltschranktür schließt Rogowski-Spule direkt an EMpro-Energiemessgerät an
Person bedient Taster am EMpro-Fronttafel-Energiemessgerät mit Farbumschlag im Fehlerfall
Energiemessgerät für den Fronttafeleinbau mit Bügelschloss als Symbol auf dem Bildschirm
Energiemessgeräte EMpro mit Kommunikationslogos
Person mit Tablet vor EMpro-Energiemessgerät, eingebaut in Schaltschranktür der Unterverteilung

In nur drei Schritten zur Energiemessung:
Kommunikationsschnittstelle einrichten, Stromnetzart wählen, Messeingang einstellen. EMpro-Messgeräte sind in nur drei Schritten konfiguriert und ins Netzwerk integriert. Der Installationsassistent startet automatisch nach dem ersten Einschalten des Geräts. Alternativ nehmen Sie die Basiskonfiguration ebenso benutzergeführt über die Bedientaster am Gerät vor.

Person vor offener Schaltschranktür schließt Rogowski-Spule direkt an EMpro-Energiemessgerät an

Der Rogowski-Messeingang erspart Ihnen viel Zeit bei der Verdrahtung und Konfiguration. Schließen Sie jede marktübliche Rogowski-Spule direkt an: Die Produkte verarbeiten das mV-Signal direkt. Der sonst erforderliche Messumformer ist nicht nötig. Mit nur einem Klick konfigurieren Sie den Stromeingang. Die Spulenparameter sind bereits im Webserver hinterlegt.

Person bedient Taster am EMpro-Fronttafel-Energiemessgerät mit Farbumschlag im Fehlerfall

Viele praxisfreundliche Webserver und Gerätefunktionen erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit, wie die Überwachung des bestimmungsgemäßen Anlagenbetriebs oder die Fehleranalyse im Service- und Support-Fall. Neben der Konfiguration der Geräte können Sie mit dem Webserver u. a. Daten loggen, die Netzqualität beurteilen sowie Energieflüsse in übersichtlichen Trenddiagrammen darstellen.
In der Anlage auftretende Fehler- und Alarmzustände werden vor Ort durch einen Farbumschlag am Display schnell und eindeutig erkannt.

Energiemessgerät für den Fronttafeleinbau mit Bügelschloss als Symbol auf dem Bildschirm

Schützen Sie Ihre Energiedaten vor unbefugtem Zugriff: Das Abschalten der Bedienelemente am Gerät verhindert einen manipulativen Eingriff vor Ort. Über die Deaktivierung der Schnittstellen vermeiden Sie den ungewollten Zugang zu Ihren Energiedaten oder eine unbeabsichtigte Änderung der Konfiguration.

Energiemessgeräte EMpro mit Kommunikationslogos

EMpro-Energiemessgeräte erfassen und kommunizieren Ihre Energiedaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme. Neben den Schnittstellen für die klassische industrielle Kommunikation verfügen die Produkte über eine integrierte REST-API.
Das IoT-fähige EMpro ist in der Lage seine Daten direkt und sicher über einen Router in die Cloud einzubringen. Greifen Sie weltweit auf Ihre Mess- und Komponentendaten zu. Sie brauchen weder ein IoT-Gateway zur Aggregation von Daten, zur Übersetzung zwischen lokalen Netzwerkprotokollen und IoT-Protokollen noch zur Verschlüsselung.

Monteur am Schaltschrank nutzt Online-Dokumentation für EMpro-Energiemessgeräte über ein Tablet

Entdecken Sie die Online-Dokumentation

Um Ihnen unsere Produktinformationen weiterzugeben, gehen wir mit dem neuen Format einer Online-Dokumentation mit den Energiemessgeräten EMpro einen ganz neuen Weg. Ganz gleich, ob Sie ein Telefon, Tablet, Notebook oder Desktop-PC nutzen, sparen Sie viel Zeit bei der Suche nach Installationshinweisen, Funktionsbeschreibungen oder technischen Daten unserer Produkte.
Diese und viele weitere Informationen findet Sie in unserer EMpro-Online-Dokumentation. Lassen Sie sich über den dynamischen Inhaltsfilter gezielt die Informationen anzeigen, die sich auf Ihr konkretes Produkt beziehen. Um bevorzugte Themen zu speichern, nutzen Sie zusätzlich die Favoritenliste, die sie, wenn notwendig, schnell wieder aufrufen können.

Einsatzgebiete

Tablet zur Steuerung vom Gebäudemanagementsystem
Freileitungsmast
Maschine in der Produktion
Karosseriebau in der  Automobilproduktion
Energieeffizienzklassen
Tablet zur Steuerung vom Gebäudemanagementsystem

  • Erkennung von Energieverschwendung und potenziellen Energieeinsparungen
  • Lastmanagement und Lastspitzenreduzierung
  • Submetering
  • Überwachung von HVAC-Systemen, EV-Ladegeräten oder PV-Anlagen
  • Messdatenbereitstellung für Gebäudemanagementsysteme über BACnet- oder Modbus-Schnittstelle

Freileitungsmast

  • Digitalisierung von Ortsnetzstationen
  • Einspeisemanagement für dezentrale Energieerzeugungsanlagen (Messungen nach VDE AR-N 4110 und 4120)
  • Analyse der Netzqualität
  • Oberschwingungen bis zur 63. Harmonischen
  • THD für Spannung und Strom
  • Phasenlage U-I und Phasenlage U-U
  • Leistungsfaktor und cos (φ)
  • Spannungseinbrüche, Unterbrechungen und Überspannungen (IEC 61000-4-30)
  • Benachrichtigung über kritische Netzzustände

Maschine in der Produktion

  • Überlastschutz für Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren
  • Bewertung der Energieeffizienz von Maschinen
  • Effektive und effiziente Wartung
  • Stillstands- und Fehleranalyse
  • Ermittlung des Betriebszustands von Anlagen

Karosseriebau in der  Automobilproduktion

  • Energiemanagement für Prozesse und Produktionslinien
  • Berechnung der Energiekosten pro Produkt
  • Überwachung von elektrischen Verteilerfeldern
  • Vorausschauende Wartung auf der Grundlage von Strom-/Leistungstrends
  • Energiebezogene Gesamtanlageneffektivität
  • Messdatenbereitstellung für industrielle Steuerungen über PROFINET, Ethernet/IP oder Modbus-Schnittstelle

Energieeffizienzklassen

  • Messung des Energieverbrauchs und der Erzeugung
  • Umlage der Kosten auf die einzelnen Verbraucher
  • Energieaudits nach ISO 50001 / EN 16247
  • Energieberichterstattung für Management- und Nachhaltigkeitsberichte
  • Bewertung von Modernisierungs- oder Retrofitting-Projekten

Hände vor Laptop mit REST-Programmierung

Einfach vernetzen mit der REST-API Einfache Integration in lokale Netzwerke von jedem Browser aus

In lokalen Netzwerken kann über die integrierte REST-API einfach auf die Geräte zugegriffen werden. REST bzw. „Representional State Transfer“ ist eine im IT-Umfeld verbreitete Architektur, die auch in industriellen Anwendungen allmählich ihren Einzug erhält. Die benutzerfreundliche Schnittstellenarchitektur nutzt die allgemein bekannten Protokolle des Internets. Die Datenabfrage erfolgt mit nur wenigen Befehlen von jedem Browser aus, z. B. über einen HTTP-GET-Request. Sie benötigen keine langen Registertabellen oder Spezialkenntnisse der industriellen Kommunikationsprotokolle.

Ihre Vorteile mit der REST-API:

  • Das HTTP/REST/JSON-Format ermöglicht eine komfortable, schnelle Entwicklung der Systemintegration
  • Vereinfachte Datenanalyse durch parametrierbare Abfragen und Zusatzinformationen, wie Seriennummer und Gerätebezeichnung
  • Sicherheit durch Read-only-Konzept
  • Parallele Nutzung der Kommunikationsschnittstellen möglich, wie Modbus/TCP
  • Kontinuierliche Erweiterung der Funktionalität durch Firmware-Updates

Ganzheitliches Energiemonitoring

Neben den vielfältigen Kommunikationsschnittstellen zur einfachen Anbindung an Leit- und Managementsysteme können unsere Energiemessgeräte direkt in die Energiemonitoring-Lösungen von Phoenix Contact integriert werden.

Ihre Vorteile:
• Nahtlose Integration der Energiemessgeräte EMpro in die Cloud- oder On-Premises-Systeme
• Zentrale Analyse und Visualisierung aller Energiedaten für eine Vielzahl an Energiemessgeräten
• Flexibilität für unterschiedliche IT- und Sicherheitsanforderungen

Ganzheitliches Energiemonitoring
Cloudbasiert
Ganzheitliches Energiemonitoring

Cloudbasiert

Energiemonitoring-Lösungen
Energiemonitoring-Lösungen Sie erhalten eine sichere und leistungsstarke Datenanalyse direkt in Ihrem Netzwerk. Sie erhalten eine skalierbare, IoT-basierte Plattform zur Analyse und Optimierung der Energiedaten.
Mehr zum Energy Management Service - On-Premises Mehr über den Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
EMpro-Energiemessgerät mit Proficloud.io-Logo

Direkt in die Cloud ohne Gateway Weltweiter Datenzugriff

EMpro-Energiemessgeräte mit direkter Cloud-Anbindung eröffnen Ihnen eine orts- und zeitunabhängige Interaktion mit den Geräten. Greifen Sie weltweit auf Ihre Energiedaten und Komponenteninformationen zu, ohne zusätzliches Gateway.

Ihre Vorteile

  • Direktanbindung des Energiemessgeräts an Proficloud.io ohne Verwendung eines IoT-Gateways
  • Flexibler Zugriff auf Energiedaten und Komponenteninformationen zu jeder Zeit an jedem Ort dank Smart Services auf Proficloud.io
  • Sichere Kommunikation zwischen IoT-fähigem Energiemessgerät und Proficloud.io durch TLS-Verschlüsselung
  • Einfache Erweiterung und Skalierbarkeit dank dynamischer IT-Ressourcen, die sich schnell und individuell auf neue Anforderungen anpassen lassen
Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet