Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik, mit Fernmeldekontakt.
Überspannungsschutz für Gleichstrom
Gleichstromsysteme weisen aufgrund ihres Aufbaus ein anderes Verhalten im Regelbetrieb und im Fehlerfall auf als Wechselstromsysteme. Dementsprechend benötigen sie spezielle Überspannungsschutzgeräte. Diese SPDs untergliedern sich je nach Installationsort und Anforderung in Typ-1- und Typ-2-Schutzgeräte.
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für lineare, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik, mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik, mit Fernmeldekontakt.
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN).
Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 120 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für -48VDC-Applikationen, in denen der Rückleiter (Pluspol) geerdet ist, ohne Risikobewertung für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt.
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für DC-Stromquellen.
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für DC-Stromquellen.
Ihre Vorteile
- Sicherer Betrieb von Gleichspannungs-Versorgungssystemen dank zuverlässigem Schutz vor Überspannungen
- Vielfältig nutzbar durch eine maximale Einsatzhöhe bis 6000 m (über NN)
- Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
- Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Neuheiten
Blitzstromableiter für Gleichstromnetze
Für Industrieanwendungen bis 1.000 V DC
Gleichstromnetze bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Wechselstromnetzen und spielen in der Energiewende eine wichtige Rolle. Der neue Blitzstromableiter VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R schützt Gleichstromnetze zuverlässig vor Schäden durch Blitzströme und Überspannungen.
Hauptmerkmale
- Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / 2
- Einsetzbar bis 1.100 V DC Uc
- Verlängerte Einführtrichter
- Verlängerte Schraubenschächte
- Berührschutz
- Integrierter Fernmeldekontakt
- Einsetzbar bis 6.000 m Höhe
Ihre Vorteile
- Sicherer Betrieb von Gleichspannungs-Versorgungssystemen dank zuverlässigem Schutz vor Überspannungen und Blitzströmen
- Für den Einsatz in unipolaren, linearen DC-Versorgungssystemen bis 1.000 V DC Dauerspannung
- Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
- Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Überspannungsschutzgerät für DC-Anwendungen mit Nennspannungen bis 1000 V DC
Anforderungen an den Überspannungsschutz
Überspannungsschutzgeräte zum Schutz von DC-Anwendungen müssen an die teilweise deutlich höheren Anforderungen angepasst sein. Für den Einsatz in Gleichstromsystemen mit besonders hoher Spannung muss ein SPD bis zu 1100 V Dauerspannung ausgelegt sein. Damit verbunden sind deutlich höhere Anforderungen an die Luft- und Kriechstrecken die einen Überschlag zwischen den Anschlussklemmen und den darin angeschlossenen Leitern verhindert. Für DC-Systeme mit kleineren Spannungen sind die Anforderungen nicht ganz so hoch. Die klare Empfehlung ist aber auch hier, den Überspannungsschutz immer für die entsprechende Spannung zu wählen.
Grundlegende Vorteile von Wechselstrom und Gleichstrom
Wechselstrom bzw. die Wechselspannung bietet zwei große Vorteile: Er kann einfach transformiert und geschaltet werden. Beim Transport wird jedoch immer auch die Blindleistung übertragen, was zu entsprechenden Verlusten in der Übertragung führt.
Gleichstrom bzw. -spannung bietet den Vorteil, dass die gewünschten Spannungen an den entsprechenden Anlagen, Maschinen und Geräten direkt über effizientere DC/DC- bzw. DC/AC-Wandler genutzt werden. Aufwendige DC-Zwischenkreise mit AC/DC-Wandlung in Frequenzumformer sind nicht mehr notwendig. Außerdem wird bei Gleichstrom-Übertragungssystemen keine Blindleistung transportiert. Das reduziert die Energieverluste beim Transport deutlich.