Connect what matters
1.000 wegweisende Anwendungen. Ein Partner, der verbindet
Wo Anwendungen neue Möglichkeiten schaffen, braucht es wegweisende Verbindungen. Als Connectivity-Partner bringen wir Energie, Signale und Daten sicher, effizient und dauerhaft ans Ziel. So entstehen spezialisierte Systeme, die Prozesse beschleunigen und Innovation ermöglichen. Ob in der Automation, Mobilität, Infrastruktur oder in digitalen Lösungen: Connectivity verbindet nicht irgendetwas mit irgendetwas – sondern das, was zählt, mit dem, was spürbar Wirkung entfaltet: Connect what matters.
1.000 kW für eine unabhängige Versorgung Unsere Connectivity stabilisiert die Energieflüsse der kritischen Infrastruktur – und aus Kontakt wird Gesundheit
Verbindungen erzeugen Sicherheit, wenn Energie kontrolliert fließt, Systeme stabil reagieren und kritische Abläufe auch unter anspruchsvollen Bedingungen verlässlich bleiben. So entsteht das beruhigende Gefühl, dass Elektrizität jederzeit verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Betreiber kritischer Anwendungen können durch robuste Infrastrukturen in Form von Batteriespeichersystemen Ausfallsicherheit überall dort schaffen, wo wir nicht auf sie verzichten können: Connect what matters.
Bis zu 10 % Energieeinsparung für mehr Zukunftssicherheit Unsere Connectivity ist die Basis für energieeffiziente Gleichstromnetze – und aus Kontakt wird Zukunft
Gleichstrom macht Energie unmittelbar dort nutzbar, wo sie erzeugt wird. Weniger Wandlungsverluste senken die Betriebskosten und steigern die Systemeffizienz. Doch das Trennen unter Last kann einen gefährlichen Lichtbogen erzeugen und damit Menschen und Anlagen gefährden. Unsere Steckverbinder für Gleichstromnetze ermöglichen die sichere Steckbarkeit unter Last. So schützen sie Bedienende, verkürzen Stillstandszeiten und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Connect what matters.
100 % Zuverlässigkeit, die Menschen verbindet Unsere Connectivity gewährleistet eine zuverlässige Energieversorgung im Hintergrund – und aus Kontakt wird Nähe
Verbindungen bringen zusammen, was zusammenwirken muss – Menschen, Systeme, Anwendungen und Informationen. Sie überwinden Distanzen, ermöglichen erfolgreiche Kommunikation in komplexen Strukturen und schaffen präzise, robust und leistungsfähig die Grundlage für Verfügbarkeit und Vertrauen. Wo digitale Dienste Familien, Teams und Infrastrukturen vereinen, entsteht aus elektrischer Verbindung spürbare Nähe. Connect what matters.
500 kW, die Menschen bewegen Unsere Connectivity ermöglicht eine schnelle Versorgung mit Energie – und aus Kontakt wird Mobilität
Alltagstaugliche Elektromobilität setzt eine zuverlässige Ladeinfrastruktur voraus – und die benötigt leistungsstarke Verbindungstechnologie, damit Ladevorgänge schnell, komfortabel und reibungslos ablaufen. Unsere Connectivity-Lösungen für High Power Charging erfüllen genau diese Anforderungen. Und wo Energie sicher und effizient ins Fahrzeug fließt, wird aus Kontakt Mobilität: für die Wege, die vor uns liegen. Connect what matters.
15 kWh für 100 % Geborgenheit Unsere Connectivity sichert die Energieversorgung im eigenen Zuhause – und aus Kontakt wird Verlass
Ein Zuhause fühlt sich sicher an, wenn Energie jederzeit autark verfügbar ist. Um das zu liefern, brauchen Heimspeicher Verbindungstechnik, die elektrische Leistung sicher überträgt, eine intelligente Steuerung ermöglicht und den Energiefluss stabil hält. So wird aus selbst erzeugtem Strom ein gutes Gefühl: wann auch immer es darauf ankommt. Connect what matters.
Leiterplatten-Anschlusstechnik
Verbindungen, die zählen: Mit Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbindern schaffen Sie zuverlässige Schnittstellen für die Elektronik von morgen. Das Portfolio von Phoenix Contact verbindet Signale, Daten und Leistung sicher, effizient und anwendungsgerecht – von der kompakten Geräteanschlusstechnik bis zur leistungsstarken Stromübertragung. So entsteht die passende Verbindung für das, was wirklich wichtig ist: Ihre Applikation.
Steckverbinder und Verteiler
Ob im Feld, im Gerät oder in der Infrastruktur: Das breite Steckverbinderportfolio von Phoenix Contact unterstützt zuverlässige Lösungen für industrielle und semi-industrielle Anwendungen – vom Rundsteckverbinder über Daten-, Energiespeicher- und Photovoltaik-Steckverbinder bis zum schweren Industriesteckverbinder. Ergänzende Verteiler, Adapter sowie konfektionierbare und vorgefertigte Kabel und Leitungen sorgen für durchgängige Verbindungslösungen genau dort, wo sie gebraucht werden.
Steckverbinder für die Elektromobilität
Für eine leistungsfähige und zuverlässige Ladeinfrastruktur braucht es Verbindungstechnik, die hohe Ströme sicher überträgt und den Anforderungen moderner Elektromobilität gerecht wird. Mit CHARX connect bietet Phoenix Contact ein umfassendes Portfolio an DC- und AC-Ladekabeln, Ladesteckdosen sowie Infrastruktur-Ladedosen für den flexiblen Einsatz in privaten, gewerblichen und öffentlichen Ladeanwendungen. So entstehen robuste und zukunftssichere Schnittstellen für das Laden von Elektrofahrzeugen – effizient, sicher und anwendungsgerecht.