Verbindungstechnik für Energiespeichersysteme Elektrische Energiespeicher sind der Schlüssel zur Sektorenkopplung. Vertrauen Sie bei Ihrer Energiespeicherlösung auf innovative Verbindungstechnik von Phoenix Contact.

Verbindungstechnik für Energiespeichersysteme
Energiespeicher als Schlüssel zur Sektorenkopplung

Energiespeicher als Schlüssel zur Sektorenkopplung

Gestalten Sie die Energiewende aktiv mit: Im Whitepaper erfahren Sie, wie Energiespeichersysteme durch durchdachtes Design, sichere Verbindungstechnik und Power‑to‑X‑Konzepte zu mehr Versorgungssicherheit beitragen – und wie individuelle Kontaktierungslösungen und Fachwissen den Weg in eine CO₂‑neutrale Zukunft ebnen.

Wir unterstützen Sie als Wegbereitende in eine CO₂-neutrale Welt durch führende Lösungen zur Sektorenkopplung. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren unsere Expertinnen und Experten für Energieanwendungen Optimierungspotenziale in Ihrer Anlage.

Kostenfreies Muster
Fragen Sie Ihr persönliches Muster an

Sie möchten unsere Anschlusslösungen für Energiespeicher testen? Fragen Sie Ihr kostenloses Muster-Package an und überzeugen Sie sich von der komfortablen Bedienung unserer Steckverbinder.

Kostenfreies Muster anfragen
Batteriesteckverbinder

Großspeicherlösungen

Heimspeicherlösungen

Großspeicherlösungen


Großspeicher

Großspeicher kommen bei der Netzunterstützung zum Einsatz. Sie ermöglichen u. a. hohe Spitzenlasten trotz unzureichender Netzinfrastruktur, z. B. an Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Eine weitere Anwendung von Großspeichern ist die Speicherung bzw. die Bereitstellung von Energie in Abhängigkeit vom Strompreis im Energiehandel.

Jede Ebene eines Energiespeichers stellt unterschiedliche Anforderungen an die elektrische Verbindungstechnik für Signale, Daten und Leistung. Die beiden folgenden Applikationsbeispiele zur Batteriemodulverdrahtung sowie für den Batterie-Rack-Anschluss veranschaulichen die vielseitige Einsetzbarkeit von Geräte- und Feldverdrahtung.

Anschlusstechnik für die Batteriemodulverdrahtung

Für die zuverlässige Verteilung der Leistungsflüsse innerhalb des Batteriemoduls sind zuverlässige und verlustarme Verbindungen erforderlich. Zur effizienten Anbindung der Signalleitungen kommen innovative Anschlusstechniken zum Einsatz. Datenanschlüsse gemäß aktueller Produktstandards gewährleisten eine hohe Ausfallsicherheit.

Interaktive Image Map: Steckverbinder für Energiespeicher in einem Batterie-Rack
Batteriepol-Steckverbinder
Verpolungssichere Geräte- und Kabelsteckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern.
Zu den Produkten
Batteriepol-Steckverbinder
Signalanschluss mit Schneidklemmtechnik
Mit den Steckverbindern von Phoenix Contact übertragen Sie Informationen sicher und zuverlässig.
Zu den Produkten
Signalanschluss mit Schneidklemmtechnik
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen
Neuer Komfort durch Leiterplattenklemmen der Serie LPT.
Zu den Produkten
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Neuer Komfort durch Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC.
Zu den Produkten
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Board-to-Board-Steckverbinder
Robuste Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH.
Zu den Produkten
Board-to-Board-Steckverbinder
Signalanschluss mit Push-in-Technologie
Komfortable Leiterplattenklemmen mit kompakter Baugröße.
Zu den Produkten
Signalanschluss mit Push-in-Technologie
Rundsteckverbinder
Mehr Flexibilität im Geräteanschluss und in der Anlagenverkabelung.
Zu den Produkten
Rundsteckverbinder
Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder
Die normierten SPE-Schnittstellen eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung.
Erfahren Sie mehr
Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder
Datensteckverbinder
Der ESS DATA Steckverbinder kombiniert hohen IP-Schutz mit kompakter Baugröße. Speziell für Batterieenergiespeicher entwickelt, ermöglicht er eine sichere und zuverlässige Datenübertragung auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Kontaktieren Sie uns
Datensteckverbinder

Anschlusstechnik für den Rack-BMS-Einschub

Der Rack-BMS-Einschub verbindet sich auf seiner Rückseite selbstfindend und ohne Gefährdung des Installateurs mit dem Gesamtsystem. Frontseitig erfolgt die Anbindung der einzelnen Batteriemodule des Racks durch effiziente und benutzerfreundliche Steckanschlüsse. Zur internen Verdrahtung von Leistungs-, Signal- und Datenkomponenten werden innovative Anschlusstechniken für schnelle und zuverlässige Fertigungsprozesse eingesetzt.

Interaktive Image Map: Verbindungstechnik für Energiespeicher
Batteriepol-Steckverbinder
Verpolungssichere Geräte- und Kabelsteckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern.
Zu den Produkten
Batteriepol-Steckverbinder
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Neuer Komfort durch Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der Serien LPT und LPC.
Erfahren Sie mehr
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder
Board-to-Board-Steckverbinder
Robuste Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH.
Zu den Produkten
Board-to-Board-Steckverbinder
IDC-Federleisten für BTB-Steckverbinder
Vorkonfektionierte IDC-Federleisten mit Flachbandkabel zum sofortigen Einsatz im Gerät.
Zu den Produkten
IDC-Federleisten für BTB-Steckverbinder
RJ45-Buchsen für Leiterplatten
Zuverlässige Datenübertragung mit diversen Anschlussmöglichkeiten wie SMD- und Wellenlötverfahren.
Zu den Produkten
RJ45-Buchsen für Leiterplatten
Durchführungsstecker
Unser Produktprogramm der Leiterplatten-Steckverbinder bietet vielfältige Anschlussoptionen: vom etablierten Schraubanschluss über den IDC-Schnellanschluss bis hin zur innovativen Push-in-Technologie.
Zu den Produkten
Durchführungsstecker
RJ45-Buchseneinsatz
Zuverlässige Datenübertragung in robustem Design, 10 GBit/s, CAT6A spezialwerkzeuglose Konfektionierung dank IDC-Anschluss.
Zu den Produkten
RJ45-Buchseneinsatz
Universal-Strommessumformer
Mit den MCR-Strom- und Spannungsmessumformern machen Sie ein analoges Normsignal aus Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen sowie Spannungen.
Zu den Produkten
Universal-Strommessumformer
Stromschienenanschluss
Steckverbinder für den Anschluss auf der Stromschiene erleichtern die Installation von Einschubsystemen in Energiespeichern.
Zu den Produkten
Stromschienenanschluss

Modulare Verkabelung für Einschubsysteme

HEAVYCON-Andockrahmen ermöglichen die schnelle Installation und Wartung von Batteriespeichern. Schwimmend gelagerte Buchsen und ein voreilender Führungsstift sorgen für sicheres, blindes Kontaktieren modular konfigurierbarer Schnittstellen.

Interaktive Image Map: Modulare Verkabelung für Einschubsysteme
Andockrahmen für Einschubsysteme
HEAVYCON-Andockrahmen ermöglichen sicheres, blindes Stecken von Einschubsystemen und kombinieren verschiedene Übertragungsmedien in einer modularen Schnittstelle.
Zu den Produkten
Andockrahmen für Einschubsysteme
Kontakteinsätze
Die Andockrahmen lassen sich individuell mit Leistungsmodulen für Ströme bis 300 A und Spannungen bis 2.500 V bestücken. Ergänzt wird dies mit Modulen für die Signal- und Datenübertragung.
Zu den Produkten
Kontakteinsätze
Datenschnittstellen
Datenschnittstellen für RJ45 und USB vereinfachen Wartungsarbeiten am Batteriespeicher erheblich.
Zu den Produkten
Datenschnittstellen

Heimspeicherlösungen


Heimspeicher

Mit einer PV-Anlage gekoppelt, spielt der Energiespeicher zuhause seine volle Stärke aus. Der Anteil selbst erzeugter elektrischer Energie am eigenen Stromverbrauch wird deutlich erhöht. Bei einer Störung im öffentlichen Netz ermöglicht er eine kontinuierliche, autarke Versorgung.

Aktuelle Heimspeicher sind meist modular aufgebaut. Die anwendungsfreundliche Stapelbauweise ermöglicht ein schnelles und sicheres Installieren sowie ein einfaches Ergänzen von weiteren Batteriemodulen. Hierfür eignen sich selbstfindende Hybridstecksysteme besonders gut. Sie beinhalten alle notwendigen Anschlüsse für die Speichermodule und verbinden sich automatisch im Zuge des Stapelns der einzelnen Module.

Steckverbinder für die Power Control Unit

Die Power Control Unit ist das zentrale Steuerelement des Heimspeichers. Sie organisiert die Lade- und Entladevorgänge der Batteriemodule und gewährleistet deren sicheren Betriebszustand. Hierzu überwacht sie Ströme und Spannungen sowie die Temperatur in den Modulen.

Interaktive Image Map: Power Control Unit im Heimspeicher
EtherCAT P
Der Leiterplatten-Steckverbinder DMCC 0,5 bietet Cat5-Übertragungseigenschaften und EtherCAT P-Qualifizierung.
Zu den Produkten
EtherCAT P
Leiterplattenklemmen der Serie SPTAF mit geringer Bauhöhe
Die geringe Bauhöhe der Leiterplattenklemme SPTAF ist ideal für Energiespeicher und flache Baugruppen.
Zu den Produkten
Leiterplattenklemmen der Serie SPTAF mit geringer Bauhöhe
Board-to-Board-Steckverbinder
Robuste Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH ermöglichen geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung.
Zu den Produkten
Board-to-Board-Steckverbinder
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Profitieren Sie von neuem Komfort durch Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC.
Zu den Produkten
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Durchführungsstecker
Unser Produktprogramm der Leiterplatten-Steckverbinder bietet vielfältige Anschlussoptionen: vom etablierten Schraubanschluss über den IDC-Schnellanschluss bis hin zur innovativen Push-in-Technologie.
Zu den Produkten
Durchführungsstecker
RJ45-Steckverbinder
Kompakte RJ45-Steckverbinder und Patch-Kabel unterstützen die High-Speed-Datenübertragung von bis zu 10 GBit/s.
Zu den Produkten
RJ45-Steckverbinder
Kodierte DC-Steckverbinder
Kodierte DC-Steckverbinder wurden für Energiespeicheranwendungen bis 1.500 V/40 A entwickelt. Mit bewährter Federanschlusstechnik ist eine werkzeuglose Feldkonfektionierung möglich.
Zu den Produkten
Kodierte DC-Steckverbinder

Steckverbinder für Heimspeicher-Batteriemodule

Batteriemodule sind das Herzstück von Energiespeichern. Sie enthalten Batteriezellen, in denen die elektrische Ladung als chemische Energie gespeichert ist. Jedes Batteriemodul weist ein Zell-Balancing auf, um alle Batteriezellen auf gleichem Ladezustand zu halten.

Interaktive Image Map: Heimspeicher-Batteriemodul
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Profitieren Sie von neuem Komfort durch Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC.
Zu den Produkten
Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Profitieren Sie von vielseitigen Anschlusstechniklösungen in unterschiedlichen Formen, Farben und Anschlussoptionen sowie von unserer umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskompetenz für Ihre individuelle Verbindungslösung.
Erfahren Sie mehr
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Hybridsteckverbinder für Energiespeicher
Selbstfindende Hybridstecksysteme beinhalten alle notwendigen Anschlüsse für Signale und Leistungen. Sie verbinden sich automatisch beim Stapeln der Module.
Zu den Produkten
Hybridsteckverbinder für Energiespeicher

Der Schlüssel zu einer CO2‑neutralen Gesellschaft liegt in der effizienten Nutzung erneuerbarer Energien. Energiespeichersysteme sind dafür unerlässlich. Ihre Zuverlässigkeit und Effizienz hängen maßgeblich von Verkabelung und elektrischen Verbindungen ab.

Dr. Rüdiger Meyer Rudloff - Phoenix Contact, Experte für Energiespeichersysteme
Dr. Rüdiger Meyer Rudloff, Experte für Energiespeichersysteme bei Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer Rudloff, Experte für Energiespeichersysteme bei Phoenix Contact

Fragen und Antworten zu Energiespeichersystemen

Großspeicher
Schild "Security on Board"
Techniker kontrolliert Energiespeichersysteme
Montage eines Batteriepol-Steckverbinders
Steckverbinder für Energiespeicher
Großspeicher

Energiespeicher kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, z. B. zur Bereitstellung elektrischer Energie bei Netzstörungen. Bei der Energiewende kommt Energiespeichern eine wichtige Aufgabe zu, gerade beim vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien. Denn diese stehen nicht jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung. Angebot und Bedarf an elektrischer Energie weisen häufig einen zeitlichen Versatz auf. Diesen Versatz können Energiespeicher ausgleichen, indem sie Überschussstrom aus Sonnenenergie und Windenergie aufnehmen. In dem Moment, in dem der Energiebedarf aus dem Netz höher als das Angebot ist, stellen Energiespeicher diesen Strom wieder bereit.

Schild "Security on Board"

Trotz gelegentlicher Berichte über Brände oder andere Unfälle gehen keine nennenswerten Gefahren von Batterie-Energiespeichersystemen aus. Moderne Batterie-Energiespeichersysteme werden von den Herstellern nach geltenden Richtlinien und Standards hergestellt, von Fachleuten installiert und in Betrieb genommen. Allerdings stellen Batterie-Energiespeichersysteme gleichzeitig Geräte oder Anlagen mit sehr hohem Energiegehalt dar. Bei unzulässigen Eingriffen, mutwilliger Zerstörung oder Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen und -einrichtungen lassen sich durchaus gefährliche Zustände provozieren. Mit Fehlermöglichkeits- und Auswirkungsanalysen berücksichtigen die Hersteller jedoch selbst derartige Szenarien.

Techniker kontrolliert Energiespeichersysteme

Wie die meisten technischen Geräte und Anlagen sollten auch Batterie-Energiespeichersysteme regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Je nach verwendeten Speichermedien kann sich diese Wartung maßgeblich auf Sichtkontrollen, den Festsitz von Schraubverbindungen und Ähnlichem reduzieren – wie bei gängigen Lithium-Ionen-Batterien. Bei anderen Systemen kann der Aufwand jedoch auch höher sein wie zum Beispiel bei Blei-Säure-Batterien, bei denen der Elektrolyt regelmäßig geprüft und ergänzt werden muss.

Montage eines Batteriepol-Steckverbinders

Batteriepol-Steckverbinder von Phoenix Contact lassen sich in beliebiger Orientierung stecken und ziehen. Außerdem sind sie im gesteckten Zustand um 360° rotierbar. Das vereinfacht die Montage und Wartung enorm. Außerdem erhöht sich die Flexibilität beim System-Design.

Steckverbinder für Energiespeicher

Ein ungewolltes Verpolen des Batterieanschlusses kann zu enormen Schäden und im besonders schlimmen Fall zu Gefahren für Leib und Leben führen. Deshalb sind Batteriepol-Steckverbinder von Phoenix Contact farblich und mechanisch kodiert. Plus passt nur auf Plus und Minus nur auf Minus. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass man die beiden Polaritäten auch nicht kurzschließen kann. Denn der hohe Energieinhalt einer Batterie würde in diesem Fehlerfall zum Schmelzen der Leiter und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Brand des Systems führen.

Kostenloses Muster
Whitepaper über Energiespeicher in der Sektorenkopplung

Im Whitepaper erfahren Sie, worauf es bei der Planung, dem Design und dem zuverlässigen Betrieb von Energiespeichersystemen ankommt. Im Fokus stehen die Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Batterien und Power‑to‑X‑Technologien sowie die Auswahl geeigneter Verbindungslösungen.

Whitepaper herunterladen
Steckverbinder für Energiespeicher: Whitepaper zum Herunterladen
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.