PTFIX 10/6X4-FE-G - Bloc distributeur
3274008

section
type de raccordement
Courant Pictogramme

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, Dérivation, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: collage, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit