Pour les applications de distribution d'énergie, il faut respecter la norme CEI 60364-4-43:2008, modifiée + rectifiée Oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Paragraphe 433.2 et suivants !
Type de produit
Bloc distributeur
Nombre de connexions
13
Nombre de rangées
1
Potentiels
1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension de tenue aux chocs assignée
6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale
1,02 W
Alimentation
oui
Nombre de raccordements par étage
13
Section nominale
4 mm²
Section assignée AWG
10
Dérivation
Type de raccordement
Raccordement Push-in
Longueur à dénuder
10 mm ... 12 mm
Gabarit
A4
Connexion selon la norme
CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide
0,2 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG
24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple
0,2 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG]
24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)
0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)
0,2 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique
0,5 mm² ... 1 mm²
Section nominale
4 mm²
Int. nom.
32 A
Courant de charge maximal
41 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm²)
Courant cumulé maximal
63 A (Le courant de charge maximum des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.)
Tension nominale
800 V
Raccordement collectif
Type de raccordement
Raccordement Push-in
Longueur à dénuder
12 mm ... 14 mm
Connexion selon la norme
CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide
0,5 mm² ... 10 mm²
Section du conducteur AWG
24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple
0,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur souple [AWG]
24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)
0,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)
0,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique
0,75 mm² ... 2,5 mm²
Section nominale
10 mm²
Int. nom.
57 A
Courant de charge maximal
57 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Courant cumulé maximal
63 A (Le courant de charge maximum des différents points de connexion ne doit pas être dépassé.)
Tension nominale
800 V
Dérivation Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide
0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur rigide [AWG]
20 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)
0,75 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)
0,5 mm² ... 4 mm²
Raccordement collectif Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide
1,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)
2,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)
1,5 mm² ... 10 mm²
Largeur
28,6 mm
Hauteur
58,1 mm
Profondeur sur NS 15
30,4 mm
Profondeur sur NS 35/7,5
32,4 mm
Couleur
multicolore (RAL -)
noir (RAL 9005)
jaune (RAL 1018)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Groupe d'isolant
I
Matériau isolant
PA
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne
9,8 kV
Résultat
Essai réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement
Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat
Essai réussi
Résistance aux courants de courte durée 10 mm²
1,2 kA
Résistance aux courants de courte durée 4 mm²
1,2 kA
Résultat
Essai réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne
2 kV
Résultat
Essai réussi
Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte
non
Résistance mécanique
Résultat
Essai réussi
Fixation sur le support
Résultat
Essai réussi
Remarque
En cas de juxtaposition de plusieurs blocs, il est recommandé de placer un adaptateur de rail DIN sous le point de connexion ou un élément de bride entre les blocs.
Pour les versions avec 6 ou 7 raccordements, il suffit de mettre un adaptateur de rail DIN au centre de chaque bloc, et des éléments de bride tous les deux blocs.
Selon l'utilisation et la charge mécanique, il est également possible de choisir d'autres dispositions des accessoires de montage.
En cas d'utilisation d'un adaptateur de rail DIN PTFIX-NS35, un bloc juxtaposé ne doit dépasser que de la moitié au maximum.
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation
10 tr./min
Tours
135
Section de conducteur/poids
0,5 mm2/0,3 kg
10 mm2/2 kg
Résultat
Essai réussi
Vieillissement
Cycles de température
192
Résultat
Essai réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action
30 s
Résultat
Essai réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre
Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence
f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
Niveau ASD
6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération
3,12g
Durée de contrôle par axe
5 h
Sens du contrôle
Axes X, Y et Z
Résultat
Essai réussi
Chocs
Spécification de contrôle
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forme de choc
Semi-sinusoïdal
Accélération
30g
Durée des chocs
18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens
3
Sens du contrôle
Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat
Essai réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Connexion selon la norme
CEI 60947-7-1
CEI 60947-7-1
Type de montage
NS 35/7,5
NS 35/15
Référence
3273634
Conditionnement
8 Unité(s)
Commande minimum
8 Unité(s)
Clé de vente
BEA123
Product key
BEA123
GTIN
4055626667492
Poids par pièce (emballage compris)
42,837 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,22 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250118
ECLASS-15.0
27250118
ETIM
ETIM 10.0
EC000897
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701
Approval Specification Data
Tension nominale UN
Intensité nominale IN
Section AWG
Section mm2
keine
800 V
57 A
- 10
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40047797
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.