CP 2,5/8 - Boitier
3061108

Boitier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 41,2 mm, hauteur: 30,5 mm, nombre de pôles: 8, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit