CP 2,5/3 - Boitier
3061103

Boitier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 15,5 mm, hauteur: 30,5 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit