CP 2,5/2 - Boitier
3061102

Boitier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 10,3 mm, hauteur: 30,5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

Informations détaillées concernant le produit