TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01 - Porte-modules
2908920

Termination Carrier pour la connexion des relais de couplage 24/32 PSR-PS 22, aux cartes de sortie TOR de l'automate HIMA HIMax. Compatible avec les cartes HIMax X-DO 24 01 et X-DO 32 01. Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD).

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Le module d'alimentation et de signalisation de défaut est fourni avec, et il n'est pas nécessaire de le commander à part
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée