La transmission optique par technologie FO garantit une immunité maximale contre les perturbations pour les plus grandes distances de transmission, sans limitation de la bande de transmission. Vous remplacez ainsi les connexions enfichables sujettes à l'usure et à l'entretien et réduisez les temps d'arrêt de vos installations.
FL MC EF 660 SCRJ
-
Convertisseurs fibre optique
2702944
Convertisseur de fibre optique pour la conversion de 100Base-T à la fibre polymère et PCF (660 nm), raccordement SC-RJ-FO (spécifications PROFINET), montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Convertisseur de média |
| MTTF | 929 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 461 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 204 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1500 V | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 18 V DC ... 32 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
| Courant absorbé typique | ≤ 85 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 100 mA (24 V DC) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation maximale | 60 V AC/DC |
| Courant de commutation maximal | 1 A |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Données: optique fibre optique | |
| Puissance d'émission minimale | min. -8 dBm (980/1000 µm, statique) |
| min. -19 dBm (200/230 µm, statique) | |
| Puissance d'émission maximale | max. -2 dBm (980/1000 µm, statique) |
| max. -11 dBm (200/230 µm, statique) | |
| Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 50 m (Fibre polymère avec F-P 980/1000 230 dB/km) |
| 100 m (Fibre PCF avec F-K 200/230 8 dB/km) | |
| Type de raccordement | SC-RJ |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -23 dBm (980/1000 µm, statique) |
| -26,8 dBm (200/230 µm, statique) | |
| Support de transmission | Fibre en polymère |
| Fibre PCF | |
| Données: Interface Ethernet, 100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA V0 |
| Câble fibre optique | |
| Types de fibres | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibre en polymère | |
| Fibre PCF | |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, 1,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (Alimentation) |
| Signal | ± 1 kV (câble blindé) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702944 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNC311 |
| Product key | DNC311 |
| GTIN | 4055626431260 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 172,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 172,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e5b45f75-6580-4bc8-a0f2-6e9cb96682c4 |
Produits compatibles
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Outil d'équipement 2708876
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accessoires conducteurs à fibre optique 1656673
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2313407
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Outil d'équipement 2744131
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
Temporisations très faibles
Montage sur rail DIN
Contact de bus de fond de panier, alimentation alternative ou redondante de 24 V
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem