La lampe de signalisation est conçue pour une utilisation dans des feux de signalisation (p. ex. écluses, ponts mobiles sur voies navigables, etc.). L'utilisation de fonctions de surveillance autonomes en matière de sécurité garantit une grande disponibilité. Pour les fonctions de surveillance, seuls des composants répondant aux normes industrielles sont utilisés. La lampe de signalisation est disponible avec différentes couleurs de lumière. Le contrôleur de Phoenix Contact vous permet de commander la lampe de signalisation à partir d'un programme d'application. L'interface de communication met à votre disposition de nombreuses informations concernant le diagnostic et l'état.
CSD-SL 200 GN
-
Feu de signalisation
2701782
Feu de signalisation, 24 V DC, IALA vert optimal, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diamètre: 174 mm, indice de protection: IP65/IP67, Interface de communication
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Signaling light |
| Application | Navigation fluviale |
| Infrastructure de transport | |
| Position de montage | vertical |
| Equipement | Compteur d'heures de service |
| Propriétés particulières | Interface de communication |
| Diagnostic messages | LED : température, courant, tension, etc. oui |
| Panne de secteur, panne de communication oui | |
| Couleur voyant | IALA vert optimal |
| Généralités | |
| Courant transitoire | max. 12 A (Impulsion µ s) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (DC) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Courant absorbé | max. 600 mA (LED vertes) |
| Consommation de puissance | typ. 11 W (LED vertes) |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Remarque concernant la connectique | Hybride 8 pôles codage Y pour la puissance et les données |
| Caractéristiques d'éclairage | |
| Type de l'éclairage | LED |
| Nombre de LED | 8 (conformément à la recommandation IALA E200-1 et CIE 1931) |
| Spectre de couleurs | 490 nm ... 510 nm |
| Classe de couleur | C2 (EN 12966) |
| Luminance | L3 (EN 12966) |
| Rapport de densité lumineuse | R3 (EN 12966) |
| Classe de lumière fantôme | 5 (EN 12368) |
| Luminosité | 4200 Cd |
| variable | Oui, avec 256 niveaux |
| Angle de rayonnement | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | LED : température, courant, tension, etc. |
| Message | oui |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Panne de secteur, panne de communication |
| Message | oui |
| Profondeur | 66 mm |
| Diamètre | 174 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau | noir foncé RAL 9005 |
| Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression à DIN EN 1706 |
| Matériau Verre | Verre |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 (à l'état vissé) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Type de montage | Montage vissé |
| Montage par encliquetage | |
| Position de montage | vertical |
| Référence | 2701782 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRL121 |
| Product key | DRL121 |
| GTIN | 4046356863810 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 710 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 400 g |
| Numéro du tarif douanier | 85308000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Câble hybride 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Câble hybride 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Câble hybride 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Câble hybride 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Câble hybride 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Câble hybride 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Câble hybride 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Câble hybride 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Vis de fermeture 1414148
-
PROT-M12 FB - Vis de fermeture 1555538
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Support 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Support 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protection anti-éblouissement 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protection anti-éblouissement 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Boîtier 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Boîtier 1473916
Avantages
Développé conformément à la norme EN 12966-1 et à la recommandation IALA E200-1
Raccordement de 400 m jusqu'à l'unité de commande via le bus de terrain
Capacité de diagnostic
Fonction Fail-Safe
Grande intensité de couleur et de luminosité
Programmable en fonction de l'application
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED
Technologie LED durable et économique
Communication de bus de terrain
Gradable sur 256 niveaux
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem