UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK - Elément latéral
2202857

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN/montage mural (avec bride de fixation en option), encliquetage avec profil extrudé, Élément latéral (droit) avec passage du bus et pied de montage pour rail DIN, largeur: 19,5 mm, hauteur: 127,8 mm, profondeur: 39,45 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix