MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK CR1 - Embase de circuit imprimé
2201893

section 2,5 mm2
type de montage Soudage THR
type de conditionnement Sangle en largeur de 32 mm

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 32 mm, codage fixe du pôle : 1, article à sortie de broche latérale à gauche

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Variantes disponibles pour les procédés de soudage à la vague et par refusion
Résistance mécanique et protection anticorrosion élevées
Résistance de contact à long terme pour une utilisation durable