MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR12 - Embase de circuit imprimé
2201559

section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de montage Soudage THR
type de conditionnement Sangle en largeur de 44 mm

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, pas: 5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm, codage fixe des pôles : 1, 2, article à sortie de broche latérale à droite

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Variantes disponibles pour les procédés de soudage à la vague et par refusion
Résistance mécanique et protection anticorrosion élevées
Résistance de contact à long terme pour une utilisation durable
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission