MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY - Embase de circuit imprimé
2200385

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris bleu, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R, pas: 5 mm, type de raccordement: enfichable, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé