Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E15
-
Prise côté infrastructure
1627785
CHARX connect basic, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Gen 1, Fils uniques connectés d'un seul côté, longueur: 0,7 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, boîtiers: noir, Forces d'enfichage et de retrait optimisées, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Prise côté infrastructure |
| Gamme de produits | CHARX connect basic |
| Version | Gen 1 |
| Equipement | Forces d'enfichage et de retrait optimisées |
| Norme de charge | Type 2 |
| Mode charge | Mode 3, cas B |
| Design (Prise côté infrastructure) | Rectangulaire |
| Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
| Variantes spécifiques au client | Sur demande |
| Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
| Puissance et courant de charge (Charge AC, à 3 phases) | |
| Type de courant de charge | AC triphasé |
| Courant de charge | 32 A AC (Triphasé) |
| Puissance de charge | 26,6 kW (Triphasé) |
| Classe de puissance de charge | 22 kW (32 A, triphasé) |
| Tension de service | typ. 400 V AC |
| Schéma des pôles (Contacts de puissance) | |
| Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tension de référence | 480 V AC |
| Courant de référence | 32 A |
| Schéma des pôles (Contacts de signalisation) | |
| Nombre | 2 (CP, PP) |
| Tension de référence | 30 V AC |
| Courant de référence | 2 A |
| Actionneur de verrouillage | |
| Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
| Position en haut au milieu | |
| Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
| Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
| Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
| Courant inverse du moteur | max. 1 A |
| Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
| Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
| Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
| Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
| Détection de verrouillage | disponible |
| Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
| Prise côté infrastructure | |
| Dessin coté |
Dessin coté
|
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Profondeur | 76,2 mm |
| Cotes de perçage | |
| Dessin coté |
Gabarit de perçage
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Matériau (Surface des contacts) | Argent |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 () |
| Longueur du câble | 0,7 m ±5 mm |
| Type de câble | Fils uniques connectés d'un seul côté |
| Structure de câble | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
| Fil, section | 6,00 mm² |
| Fils individuels AC | |
| Longueur du câble | 0,7 m ±5 mm |
| Fils individuels actionneur de verrouillage | |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage | < 100 N (Optimisé) |
| Force de retrait | < 100 N (Optimisé) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 |
| Indice de protection (Capot de protection) | IP54 (voir accessoires) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
| Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
| Montage sur face avant (uniquement possible avec l'actionneur de verrouillage démonté (voir variantes EV-T2M3SE…E00)) | |
| Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
| Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
| Référence | 1627785 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBADC |
| Product key | XWBFAA |
| GTIN | 4055626379302 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 667 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 405 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 53fac467-2203-4cb4-b285-8056cf35ae57 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 17,24 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
EV-T2SC - Capot de protection 1405217
-
EV-T2SF - Cadre 1405218
-
EV-GBSCO - Capot de protection 1623415
-
EV-GBSC - Capot de protection 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Capot de protection 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verrouillage 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Joint 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Joint 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - Automate de charge AC 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Automate de charge AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Automate de charge AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Automate de charge AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Automate de charge AC 1627353
Avantages
Gamme de produits complète
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem