ME MAX 6,2 SP 4-4 BK - Boîtier électronique
1264314

Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet, design élancé, avec raccordement à ressort, largeur: 6,3 mm, hauteur: 93,1 mm, profondeur: 101,2 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: sans connecteur de bus

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Couvercle transparent pivotant