SACB-8/ 8-L-13,0PUR SCO - Boîtier répartiteur
1262955

Boîtier répartiteur, application : Standard, exigences étendues, type de raccordement: Connecteur femelle M12, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 13 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC