NBC-M12MS/ 0,5-94D VA NC
-
Câble de réseau
1256900
Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, PVC (renforcé) résistant aux UV, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,5 m, Blindage non posé sur la molette, Molette inox
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | Ethernet |
| Type de signal/catégorie | Ethernet |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Ethernet [94D] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Ethernet [94D] |
| Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Vitesse du signal | 0,6 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC (renforcé) résistant aux UV |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
| Epaisseur gaine extérieure | 0,80 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires torsadées longitudinalement |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | < 140 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (à 4 ... 100 MHz) |
| Capacité de la ligne | < 56 nF/km |
| Tension nominale câble | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tension d'essai fil/fil | 2500 V DC (2 s) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2500,00 V DC (2 s) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 60 mm |
| Résistance à la traction | 80 N |
| Résistance à la propagation des flammes | selon VW-1 |
| Résistance à l'huile | selon CEI 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65/IP67/IP69K |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | |
| -10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1256900 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMI |
| Product key | AF1CMI |
| GTIN | 4063151364106 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 53,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,7 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem