SAC-12P-MR/1,5-35T SH SCOBK SO - Câble pour capteurs/actionneurs
1245739

Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, Variante client, Câblage : 1=WH, 2=BN, 3=GN, 4=PK, 5=GY, 6=YE, 7=BU, 8=RD, 9=GY/PK, 10=RD/BU, 11=VT, 12=BK

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement