SAC-4P- 3,9-29R/FS SCO RAIL
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1237333
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 3,9 m, pour application ferroviaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 3,9 m |
RADOX® noir blindé 0,75 mm² [29R] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 72 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | RADOX® noir blindé 0,75 mm² [29R] |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,22 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 4x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,63 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,00 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | blanc 1, blanc 2, blanc 3, blanc 4 |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 26,7 Ω/km |
Tension nominale câble | 600 V AC (Fil-terre, U0) |
1000 V AC (Fil-terre, U) | |
≤ 720 V AC (fil-terre) | |
≤ 1200 V AC (Fil-terre, Um) | |
≤ 900 V DC (Fil-terre, V0) | |
≤ 1500 V DC (Fil-fil) | |
Tension d'essai | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 4 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 18 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 24 mm |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 120 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1237333 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4063151342494 |
Poids par pièce (emballage compris) | 293,31 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 196,21 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 994fb7a9-08cc-4c6a-a393-7e7b4e3236f9 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem