ME MAX 22,5 GEH-R CL 2-2 YE - Demi-coque de boîtier
1235644

Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 16,3 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement