LS-EML(S)P (...X...) WH CUS - Repères pour appareils
1230595

Repères pour appareils, Feuille, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 180 mm, largeur du champ de texte: 180 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confection et repérage personnalisés selon les consignes du client
Convient aux grandes surfaces de repérage jusqu'à 180 x 180 mm
Repérage d'appareils à coller
Matériau à deux couches pour un aspect visuel de grande qualité