SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP - Connecteur d'appareil face arrière
1230584

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, D-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 2,03 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles