IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi
1229310

Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/ Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, gris, diamètre extérieur du câble: 11 mm ... 16 mm, Conditionnement : 250 pièces

Informations détaillées concernant le produit