ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN
1225375

Connecteur de bus sur rail DIN, intensité nominale : 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2) : 125 V, nombre de pôles : 5, pas : 3,81 mm, couleur : jaune, montage : rail DIN, produit avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles