SACB-C-H180-8/16-12,0PUR SCO - Capot de raccordement
1224764

Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal / QUICKON, nombre de prises: 8, affectation des prises: double, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 12 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit