ME-IO P 10U 7016 - Séparateur isolant
1209229

Boîtier électronique sur rail DIN, Séparateur isolant, Capot, largeur: 2,89 mm, hauteur: 112,2 mm, profondeur: 28,5 mm, coloris: gris anthracite (similaire à RAL 7016)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Stabilisation aisée de plusieurs rangées de raccordement dans des formes de boîtier larges