SAC-8P-10,0-285/M12FS SH
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1191723
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR, ultra-souple, gris RAL 7001, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 Verrouillage à vis, codage: A, longueur de câble: 10 m, Câble à paire torsadée
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 8 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 10 m |
| PUR gris blindé [285] | |
| Dessin coté |
|
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | PUR gris blindé [285] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 4x 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| 1x 0,25 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre extérieur du câble | 7,60 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PES |
| Fil, coloris | blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km |
| Tension nominale câble | 350 V |
| Tension d'essai | 1200 V |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 57 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 100 mm, Course: 1,2 m, Vitesse de déplacement: 1,4 m/s, Accélération: 2 m/s² |
| Résistance à l'huile | très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique |
| Résistance spéciale | Résistant à l'ozone et aux UV |
| Non adhésif | |
| résistant à l'usure | |
| résilient | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1191723 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMA |
| Product key | AF1CMA |
| GTIN | 4063151243210 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 813,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 810,3 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,137 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem