NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR
-
Câble de jonction
1187410
Câble de jonction Sercos III, blindé, quartes en étoile, AWG 22 souple (7 fils), RAL 3020 (rouge signalisation), connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 3,0 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)