IPC 24VDC DESKTOP POWER NO CORD - Bloc d'alimentation
1180057
Bloc d'alimentation
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Alimentation électrique
Référence
1180057
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DRBABZ
Product key
DRBABZ
GTIN
4063151214968
Poids par pièce (emballage compris)
504,2 g
Poids par pièce (hors emballage)
504,2 g
Numéro du tarif douanier
85044083
Pays d'origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ETIM
ETIM 9.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
CCC
Identifiant de lhomologation: 2018010907040502
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %