SACC-PO12MR-5CT-CL SH - Connecteur
1177590

Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12 Verrouillage extérieur Push-Pull, codage: A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Plug-and-Produce : enfichage simple et sûr grâce à un système de verrouillage universel
Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Feedback clair : le connecteur ressort s'il n'est pas correctement enclenché
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants